TIDA-00454

TIDA-00454

Designdateien

Überblick

This reference design uses the MSP430F67791A device to accurately measure voltage and current. It also demonstrates using two DC-analog output channels which are capable of being individually configured for voltage output (±10 V) or current output (±24 mA). The advantages of this design is that it measures voltage and current and provides a DC-analog output proportional to the AC inputs. Another advantage is the bidirectional DC-analog output.


The design has six digital outputs that can be used to drive relays. The functionality of the design can be extended to measure power.

 

Merkmale
  • MSP430F67791A System-on-Chip (SOC) with six simultaneous delta-sigma ADCs for three current and voltage measurement
  • Dual-output 16-bit DAC8563,  XTR300 and ISO7341FC based. Programmable DC-voltage or current output; ±10-V DC or ±24 mA; unidirectional or bidirectional
  • Digital outputs consist of six open collector outputs for driving relays, pulse and provided as open collector
  • Voltage measurement range: 10% to 120% of rated voltage (230 V)
  • Current measurement range: 5% to 200% of rated current (5 A)
  • On-board current transformer and potential divider provided for direct measurement of voltage and current
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUAH1A.PDF (2833 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHY5.ZIP (289 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHY4.PDF (252 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHY7.ZIP (2413 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB60.ZIP (1514 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHY6.PDF (4075 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHY3.PDF (1053 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR300 — Industrieller Analogtreiber für Strom-/Spannungsausgang

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7341FC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4201 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 28 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

TPL7407L — 40-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8563 — 16-Bit-DAC, gepufferter Spannungsausg., 2 Ch, extrem ger. Störimpuls, 2,5 V, Referenz für 4 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67661A — Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00454 — Dreiphasen-Wechselspannungs- und Strommesswandler mit isolierten DC-Analogausgängen – Referenzdesign TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0,5 mit verbessertem ESD-Schutz – Referenzdesign

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00454 — Dreiphasen-Wechselspannungs- und Strommesswandler mit isolierten DC-Analogausgängen – Referenzdesign TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0,5 mit verbessertem ESD-Schutz – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00454 — Dreiphasen-Wechselspannungs- und Strommesswandler mit isolierten DC-Analogausgängen – Referenzdesign

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.11.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00454 — Dreiphasen-Wechselspannungs- und Strommesswandler mit isolierten DC-Analogausgängen – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe8/tidcbe8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Current Transducer With DC Analog Inputs and Digital Outputs Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos