TIDA-00754

TIDA-00754

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Implementierung von Näherungssensoren für HMI-Anwendungen. Das Design kann für die Hintergrundbeleuchtungssteuerung verwendet werden, welche die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung dynamisch im Verhältnis zur Umgebungshelligkeit anpasst. Ein kapazitiver Näherungssensor spart Strom und verlängert die Lebensdauer der LCD-Hintergrundbeleuchtung, indem das System aus dem Schlaf- oder Standby-Modus geweckt wird, wenn sich eine Person nähert.

Merkmale
  • Demonstriert EMI-resistente Näherungserkennung mit Kupferplatinenmaterial
  • Hervorragende Anpassung an die Spektralempfindlichkeit des menschlichen Auges mit starker Infrarotunterdrückung (< 1 %)
  • Dynamische Anpassung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf einer logarithmischen Skala an die Helligkeitswahrnehmung des menschlichen Auges
  • Der integrierte UV-Filter ermöglicht eine gute Leistung für Anwendungen im Außenbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB42B.PDF (8636 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ30B.PDF (264 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ31A.PDF (448 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ29B.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ33B.ZIP (692 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBI0B.ZIP (591 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ32B.PDF (2128 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ28B.PDF (691 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

LM3630A — LM3630A – hocheffizienter Treiber für zwei weiße LED-Ketten

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010 — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P — Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC2212 — 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCJ0 — TIDA-00754 Ambient Light Sensing

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00754 — Referenzdesign für intelligente & Hintergrundbeleuchtungssteuerung durch Umgebungslicht & störfesten

TIDCCJ0 — TIDA-00754 Ambient Light Sensing

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.08.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00754 — Referenzdesign für intelligente & Hintergrundbeleuchtungssteuerung durch Umgebungslicht & störfesten

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccj0 or www.ti.com/lit/xx/tidccj0/tidccj0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCJ0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Smart Lighting Control by Ambient Light and Noise-Immune Proximity Design Guide (Rev. B) 20.05.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00220 — Referenzdesign für kapazitiv basierte menschliche Personen-Näherungserkennung für Aktivierung & Unte TIDA-00373 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich TIDA-00466 — Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem TIDA-01364 — Referenzdesign für intelligente Hintergrundbeleuchtungsregelung mit Treiber für weiße LEDs und Umgeb

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos