TIDA-00772

TIDA-00772

Designdateien

Überblick

TIDA-00772 ist ein 18-ARMS-Antrieb für einen dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) in Elektrowerkzeugen, der mit einer 5-Zellen-Li-Ion-Batterie und einer Spannung von bis zu 21 V betrieben wird. Dieses Design bildet einen kompakten Antrieb der Größe 45 mm x 50 mm, der eine sensorbasierte Trapezregelung implementiert. Das Design verwendet einen diskreten, kompakten MOSFET-basierten Dreiphasen-Inverter mit 18 ARMS Dauerwicklungsstrom (60 A Spitze für 1 Sekunde) ohne externe Kühlung oder Kühlkörper. Die Anstiegsratensteuerung und die Ladungspumpe des Gate-Antriebs gewährleisten einen maximalen Wirkungsgrad des Inverters (> 98 % bei 18 V DC) und eine optimale EMI-Leistung. Die zyklusweise Überstromschutzfunktion schützt die Leistungsstufe vor großen Stillstandsströmen und die Platine kann bei bis zu 55 °C Umgebungstemperatur arbeiten. Der kleine Formfaktor ermöglicht die flexible Montage der Platine, der hohe Wirkungsgrad verlängert die Batterielaufzeit und die Spitzenstromkapazität von 60 A sorgt für ein hohes kurzzeitiges Spitzendrehmoment bei Elektrowerkzeugen.

Merkmale
  • Arbeitet mit einer Spannung von 5 V bis 21 V (Li-Ion-Akku mit 5 Zellen) mit bis zu 18 ARMS Dauerwindungsstrom (60 A Spitze für 1 Sekunde) ohne Kühlkörper oder Luftstrom
  • Kleiner Platinenformfaktor von 45 mm x 50 mm
  • Optimaler Wirkungsgrad des Inverters (> 98 % bei 18 V) und optimale EMI-Leistung durch Verwendung von NexFETs mit niedrigem RDS_ON und Nutzung von Anstiegsratensteuerung und Ladungspumpenfunktion des Gate-Treibers
  • Zyklusweiser Überstromschutz mit < 1 µs Reaktionszeit und Kurzschlussschutz mit Latch durch VDS-Sensorik
  • Schutz vor Shoot-through, Unterspannung, Übertemperatur und blockierten Rotoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBX0.PDF (11350 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM72.PDF (311 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM71.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM74.ZIP (2015 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCA2.ZIP (334 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM73.PDF (2560 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM70.PDF (1334 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT87 — Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit Analogausgang 2,7 V bis 5,5 V und –13,6 mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8305 — Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für maximal 45 V mit Strom-Shunt-Verstärkern und SPI

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18502Q5B — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC126A — Vier-Kanal-Puffer von 1,65 V bis 3,6 V mit drei Zustands-Ausgängen, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCA1 — TIDA-00772 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00772 — 18-V-/400-W, 98 % Wirkungsgrad, kompakter bürstenloser Gleichstrommotorantrieb mit Referenzdesign fü

TIDCCA1 — TIDA-00772 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.06.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00772 — 18-V-/400-W, 98 % Wirkungsgrad, kompakter bürstenloser Gleichstrommotorantrieb mit Referenzdesign fü

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca1 or www.ti.com/lit/xx/tidcca1/tidcca1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCA1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 23.08.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00771 — 10,8 V/250 W, 97 % Wirkungsgrad, kompakter bürstenloser Gleichstrommotorantrieb mit Referenzdesign f

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos