TIDA-00781

TIDA-00781

Designdateien

Überblick

The TIDA-00781 is a 12W SEPIC power supply reference design for industrial applications. It takes 12V nominal input voltage, and generates a 12V @ 1A output with 92% peak efficiency. The SEPIC converter topology allows voltage step-up and step-down conversion. The design covers a wide input range of 2.5V to 20V with a minimum start-up input voltage of 3.5V. When using a noisy 12V supply, the design can operate uninterrupted while maintaining a regulated 12V output. The reference design features the LM3481 as the SEPIC controller and uses a single coupled inductor to achieve compact solution size. The component area of the SEPIC is about 39 x 26 mm (1.5 x 1 inch). The reference board is layout-optimized for improved EMI performance.

The design can also use the output voltage to operate, which means after the output voltage reaches 12V under normal operating conditions, the input voltage can be reduced to as low as 2.5V with the system still maintaining output voltage regulation within 5%. Note that at input voltage of 2.5V, the high input current causes the inductor to heat up to over 130°C so this is not a recommended operating condition.

Merkmale
  • Input: 2.5V to 20V (3.5V minimum start-up), IC capable up to 48V input
  • Outputs: 12V @ 1A
  • 12W total output power
  • Peak efficiency 92%
  • Switching frequency 500kHz
  • Output voltage ripple less than 50mV
  • Compact 4 layer board, 1oz outer, 0.5oz inner copper layers
  • Board Size: 76.2x54.8mm; solution size: 710.3 mm2
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00781.1
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAX8.PDF (1149 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIE4.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBA3.ZIP (318 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIE3.PDF (262 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18503Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm
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
* Designleitfaden TIDA-00781 Test Results 19.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos