TIDA-00788

TIDA-00788

Designdateien

Überblick

Der PGA300 ist ein All-in-One-SoC (System-on-Chip) für Drucksensorsysteme, der einen Druck- und Temperaturkompensationsalgorithmus dritter Ordnung für die Linearisierung verwendet. PGA300 steuert auch die 4- bis 20-mA-Stromschleife und stellt die Anregungsspannung für den Widerstandsbrückensensor bereit. Aufgrund des hochintegrierten PGA300 minimiert dieses Referenzdesign die typische Komponentenanzahl und Platinengröße für einen Drucksensortransmitter ohne Verlust an Genauigkeit und Leistung. Dieses Design enthält auch die typischen Schutzschaltungen für die EMV- und EMI-Testreihe nach Industriestandard IEC61000–4.

Merkmale
  • Stromschleifenausgang mit 4 bis 20 mA
  • IEC61000-4 EMV- und EMI-getestet
  • Bereit für Eindraht-Schnittstelle
  • Großer Versorgungsspannungsbereich
  • 2,5-V-Widerstandsbrückenanregung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAE1.PDF (10244 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROY8.PDF (65 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROY7.PDF (206 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROZ0.ZIP (230 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCY8.ZIP (333 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROY9.PDF (546 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROY6.PDF (122 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Signalumformer

PGA300 — PGA300 – Signalumformer und Transmitter für Drucksensoren
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
* Designleitfaden Industrial Current-Output Pressure Sensor Transmitter Reference Design 08.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00851 — Einzel-Chip, schleifengespeister RTD Sensor-Transmitter, 4–20 mA – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos