TIDA-00851

TIDA-00851

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00851 ist eine Ein-Chip-Lösung für ein schleifengespeistes 2-Draht-System mit 4 bis 20 mA einschließlich eines analogen 4-Draht-RTD-Frontends Der integrierte Prozessor ermöglicht die Verwendung von Kompensationsalgorithmen zur Erhöhung der Systemleistung. Das Design ist ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen geeignet und arbeitet bei hohen Umgebungstemperaturen mit geringem Stromverbrauch.

Merkmale
  • 4-Draht-RTD-Sensoren (PT100)
  • Stromschnittstelle mit einer Schleifenleistung von 4–20 mA
  • Umgebungstemperatur: –40 °C bis +150 °C
  • Entwickelt gemäß: Spezifikationen gemäß IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 und IEC 61000-4-5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB84.PDF (2516 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJA6.PDF (128 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJA5.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJA8.ZIP (426 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBJ8.ZIP (378 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJA7.PDF (676 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJA4.PDF (511 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Signalumformer

PGA900 — Programmierbarer Messumformer für Widerstandsbrücken-Sensoren mit digitalen und analogen Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBJ9 — TIDA-00851 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00851 — Einzel-Chip, schleifengespeister RTD Sensor-Transmitter, 4–20 mA – Referenzdesign

TIDCBJ9 — TIDA-00851 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 20.01.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00851 — Einzel-Chip, schleifengespeister RTD Sensor-Transmitter, 4–20 mA – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj9a/tidcbj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBJ9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 9
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Single-Chip, Loop-Powered 4- to 20-mA RTD Sensor Transmitter Design Guide 07.12.2015
Anwendungshinweis Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) 23.05.2019
Whitepaper Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 10.04.2019
Technischer Artikel What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 07.11.2016
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24.10.2016
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26.04.2016
Analog Design Journal Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control 24.07.2015
Anwendungshinweis PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter 07.05.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00189 — Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos