TIDA-00801

TIDA-00801

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00801 ist eine vollständig von der Batterie gespeiste Point-of-Load-Lösung für die Stromversorgung mit niedrigen Eingangsspannungen bis hinunter zu 2 V.  Es verwendet den DC/DC-Aufwärts/Abwärtsregler TPS43330A-Q1, der einen Eingangsspannungsbereich von 2 V bis 40 V unterstützt und mit dem das Design nicht nur Start-Stopp-Betrieb, sondern auch Kaltstartbedingungen unterstützen kann.   Der integrierte Power-Management-IC TPS659039–Q1 versorgt einen Anwendungsprozessor wie den TDA2x/DRA7xx mit Point-of-Load-Stromversorgung.  Ebenfalls enthalten sind ein 5 V/4 A-Lastschalter, der TPS22965-Q1 und ein Linearregler TPS51200-Q1 für DDR-Terminierungsversorgungen.

Vorteile:
Unterstützt Kalt- und Warmstartfunktionen, unterstützt den Sequenzierungsbedarf moderner Prozessoren ohne weitere Logik, unterstützt Peripheriegeräte und ist eine kompakte, kostengünstige Lösung.

Merkmale
  • Unterstützt die Stromversorgungs- und Sequenzierungsanforderungen moderner Prozessoren
  • Unterstützt Kaltstartprofile
  • Unterstützt Peripheriebauteile (E/As, Speicher)
  • Kompakte Abmessungen
  • Kosteneffektiv
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00801.1 TIDA-00801.10 TIDA-00801.11 TIDA-00801.12 TIDA-00801.13 TIDA-00801.14 TIDA-00801.15 TIDA-00801.16 TIDA-00801.17 TIDA-00801.18 TIDA-00801.19 TIDA-00801.2 TIDA-00801.3 TIDA-00801.4 TIDA-00801.5 TIDA-00801.6 TIDA-00801.7 TIDA-00801.8 TIDA-00801.9
Vin (Min) (V) 4 3.135 3.135 5.25 5.25 3.6 3.6 3.6 3.135 1.1 3.3 4 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135 3.135
Vin (Max) (V) 40 5.25 5.25 3.135 3.135 5.25 5.25 5.25 5.25 3.5 5.5 40 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Vout (Nom) (V) 5 1.8 1.8 1.8 1.8 3.3 3.3 3.3 1.8 .675 3.3 3.3 1.1 1.06 1.35 1.06 1.06 1.06 1.8
Iout (Max) (A) 2 .05 .1 .2 .25 .3 .3 .1 .05 1 2.5 4 6 4 3 3 2 1 1
Ausgangsleistung (W) 10 .09 .18 .36 .45 .99 .99 .33 .09 .675 8.25 13.2 6.6 4.24 4.05 3.18 2.12 1.06 1.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Other Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck Buck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAX5.PDF (3339 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKF4.PDF (371 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKF3.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKF6.ZIP (2155 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRKF7.ZIP (22 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBT2.ZIP (886 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKF5.PDF (4185 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKI7.PDF (317 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Lastschalter

TPS22965-Q1 — 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS43330A-Q1 — Einzelner Aufwärtsregler & zweifacher synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 2 bis 40 

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200-Q1 — Auto-Produktkatalog, Sink/Source-DDR-Terminierungsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS659039-Q1 — 3,135 V bis 5,25 V, 7-Abwärts- und 6-LDO-PMIC für ARM Cortex-A15-Prozessoren
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
* Designleitfaden Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Design Guide 19.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos