TIDA-00824

TIDA-00824

Designdateien

Überblick

TIDA-00824 features LMT70 analog temperature sensor for measuring human skin temperature. This reference design shows how to mechanically mount the temperature sensor for best thermal conductivity. Signal path considerations on how to achieve greater than 0.1°C accuracy is also discussed in this design.

Merkmale
  • How to use LMT70 temperature sensor to measure human skin temperature
  • Ideal signal path components to achieve high thermal accuracy
  • Layout considerations for routing thermal paths
  • Mechanical case example for ideal mounting considerations
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAY7.PDF (1731 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIG4.ZIP (74 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIG3.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIG6.ZIP (519 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBA9.ZIP (3370 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIG5.ZIP (305 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIG2.ZIP (190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70 — Snaloger Temperatursensor, 0,1 C, -5,19 mV/C, hochpräzise abgestimmte Paare, Ausgangsfreigabepin

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS1115 — Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 860 SPS, 4 Kanäle, mit PGA, Oszillator, VREF, Komparator und I2C

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBB7 — Wearable Temperature Sensor Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00824 — Referenzdesign einer Lösung zur Hauttemperaturmessung für Wearable-Anwendungen

TIDCBB7 — Wearable Temperature Sensor Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.10.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00824 — Referenzdesign einer Lösung zur Hauttemperaturmessung für Wearable-Anwendungen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbb7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbb7/tidcbb7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBB7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden TIDA-00824 Test Results 21.10.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00452 — Referenzdesign einer Temperatursensorlösung für Wearables

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos