TIDA-00830

Referenzdesign für 24-V-Schrittmotordesign mit AutoTune

TIDA-00830

Designdateien

Überblick

TIDA-00830 is an application overview of TI’s automatic stepper motor tuning feature known as AutoTune™.  This design showcases how quickly AutoTune can adapt to changes in system inputs or motor characteristics without the user having to apply any type of parameter tuning.  The hardware for this design is sourced from the DRV8880 Evaluation Module so the user has the ability to work with the entire feature set of this device.

Merkmale
  • 6.5- to 45-V operation with up to 2.0-A full-scale (max drive current)
  • Configurable PWM Off-Time of 10-, 20-, or 30-µs
  • 3.3-V, 10-mA LDO Regulator supply
  • AutoTune stepper motor tuning
  • Simple GUI for driver input control and motor tuning
  • Onboard USB communication for easy connectivity with external controller
  • 100 mil header gives test probe access to all driver input controls
Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB17.PDF (1012 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJT3.PDF (177 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJT2.PDF (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJT5.ZIP (573 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBO4.ZIP (1224 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJT4.PDF (1160 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJT1.PDF (390 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F261716-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8880Bipolarer-Schrittmotortreiber für 45 V und 2 A mit integrierter Stromregelung, 1/16-Mikroschrittbetr

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBO5 — TIDA-00830 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00830 Referenzdesign für 24-V-Schrittmotordesign mit AutoTune

TIDCBO5 TIDA-00830 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00830 Referenzdesign für 24-V-Schrittmotordesign mit AutoTune

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbo5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbo5/tidcbo5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBO5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00830 Test Results 10.11.2015
Technischer Artikel Spin your stepper automatically PDF | HTML 03.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos