TIDA-00848

TIDA-00848

Designdateien

Überblick

Segment-LCD-Displays werden bevorzugt in Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch zur Messung und Untermessung verbaut, darunter Heizkostenverteiler, Wasser- und Wärmezähler, und werden in der Regel von einem dedizierten On-Chip-LCD-Steuerungsmodul in der MCU gesteuert. Dieses Design zeigt ein alternatives, von TI patentiertes Design, das mit jeder MCU von TI ohne ein solches Modul verwendet werden kann. Unter Verwendung eines Widerstandsnetzwerks und einer GPIO-Steuerungssoftware wurde die LCD-Antriebsfunktionalität auf der Sensor-Controller-Engine in der drahtlosen CC1312R-MCU implementiert, um einen Stromverbrauch von 7,3 μA (kein LCD angeschlossen) zu erreichen. Um den niedrigsten Stromverbrauch bei Heizkostenverteilern gemäß EN 834 zu erreichen, kann das LCD vom Benutzer über eine kapazitive Touch-Technologie oder durch Drücken einer Taste aktiviert werden.

Merkmale
  • Drahtlose CC1312 SimpleLink™-MCU steuert Segment-LCD durch GPIOs (von TI patentiertes Design für TI-MCUs)
  • Nur vier COM-, zwei Steuerungs- und 21 Segmentleitungen (insgesamt 27 E/As) zur Ansteuerung von 84 LCD-Segmenten erforderlich (4-MUX, 1/3-Biasing)
  • Peripherie der Sensorsteuerung liest zwei TMP63-Sensoren regelmäßig aus, prüft das Vorhandensein von CapTouch-Ereignissen, und implementiert einen IrDA-Kommunikationsport
  • 2-schichtige Leiterplatte im HCA-Formfaktor mit 4-MUX-LCD mit 96 Segmenten und CapTouch-Bereich zum Ein- und Ausschalten des LCD
  • Durchschnittlicher Strom: 835 nA bei 3,6 V (LCD aus); 7,3 μA nur für SCE, 11,9 µA bei 3,3 V (28 Segmente ein mit BTL002 4-MUX-LCD)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUBQ7B.PDF (1504 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM29.PDF (212 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM28A.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM31A.ZIP (1302 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC90.ZIP (688 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM32.PDF (939 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM30.PDF (1341 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM27A.PDF (1006 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

TLV2333 — Dualer rauscharmer 350-kHz-RRIO-CMOS-Operationsverstärker für kostenempfindliche Systeme

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP63 — Linearer Thermistor, 1 %,100 kΩ in Gehäuse 0402, 0603/0805

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

TIDA-00848-APPSW — TIDA-00848-SOFTWARE

Software example including SCE code for TIDA-00848 Reference Design
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00848 — Referenzdesign f. Einzel-Chip-Heizkostenverteiler m. Segment-LCD-Steuerung unter Verw. von GPIO-Pins

TIDA-00848-APPSW — TIDA-00848-SOFTWARE

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 10.09.2026
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00848 — Referenzdesign f. Einzel-Chip-Heizkostenverteiler m. Segment-LCD-Steuerung unter Verw. von GPIO-Pins

Versionsinformationen

TIDA-00848 Rev2 software for CC1312R, including SCE code for LCD display support.

Supports simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_32_00_07 and CCS Tool 20.5.1 (June 2026)

Firmware

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

TIDCC91A.ZIP (2044 KB) - Firmware
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00848 — Referenzdesign f. Einzel-Chip-Heizkostenverteiler m. Segment-LCD-Steuerung unter Verw. von GPIO-Pins

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 09.07.2026
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00848 — Referenzdesign f. Einzel-Chip-Heizkostenverteiler m. Segment-LCD-Steuerung unter Verw. von GPIO-Pins

Designtools und Simulation

Simulationstool

TIDA-00848 TINA-TI Simulation

TIDMEA8.ZIP (233 KB) - Simulationstool
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00848 — Referenzdesign f. Einzel-Chip-Heizkostenverteiler m. Segment-LCD-Steuerung unter Verw. von GPIO-Pins

TIDA-00848 TINA-TI Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00848 — Referenzdesign f. Einzel-Chip-Heizkostenverteiler m. Segment-LCD-Steuerung unter Verw. von GPIO-Pins
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
* Designleitfaden Single-chip Heat Cost Allocator Reference Design with Segment LCD Control Using GPIO Pins (Rev. B) PDF | HTML 10.07.2026

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00646 — Referenzdesign einer präzisen Temperaturmesslösung für Heizkostenverteiler TIDA-00838 — Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos