TIDA-00851-LDC0851

LDC0851-Referenzdesign für Ereigniszählung

TIDA-00851-LDC0851

Designdateien

Überblick

Ein auf induktiver Sensorik (LDC) basierendes Design zur Ereigniszählung, das eine robuste und kostengünstige Schnittstelle für Geschwindigkeitsmessungs- und Ereigniszählungsanwendungen bereitstellt.  Die Lösung benötigt keine Magneten und arbeitet zuverlässig in Umgebungen mit Schmutz, Feuchtigkeit oder Öl, die für andere Sensortechnologien normalerweise eine Herausforderung darstellen.

Merkmale
  • Hochzuverlässiger, kontaktloser Ereigniszähler mit LDC-Technologie
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Messung von > 300 Ereignissen/Sekunde
  • Keine Dauermagnete erforderlich; arbeitet auch bei magnetischen oder elektrischen Störungen der Umgebung effektiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBF5.PDF (6043 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLQ6.PDF (169 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLQ5.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLQ8.ZIP (826 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC61.ZIP (1114 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLQ7.PDF (1162 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLQ4.PDF (55 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRLQ9.PDF (351 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Induktive Sensor-AFEs

LDC0851Differenzieller induktiver Schalter für Anwendungen ohne MCU

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552825-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5951Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38693Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCC62 — TIDA-00851-LDC0851 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00851-LDC0851 LDC0851-Referenzdesign für Ereigniszählung

TIDCC62 TIDA-00851-LDC0851 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00851-LDC0851 LDC0851-Referenzdesign für Ereigniszählung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc62 or www.ti.com/lit/xx/tidcc62/tidcc62.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC62. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden LDC0851 Event-Counting Design Guide 21.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos