TIDA-00856

TIDA-00856

Designdateien

Überblick

The DRV2700 is a single chip high-voltage driver with an integrated 105-V boost switch, integrated power diode, and integrated fully differential amplifier. This design utilizes the high-voltage switch in a flyback configuration which is able to achieve up to 500V.

Merkmale
  • Controllable input modes: Analog input, PWM and MSP430 controllable
  • Variable output voltages from 0V to 500V
  • 2 power supply inputs to isolate power consumption on DRV2700 application circuitry
  • 4 convenient max output voltage settings
  • Small footprint (14mm x 14.5mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRIR4.PDF (186 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIR3.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIR6.ZIP (668 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBE6.ZIP (438 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIR5.PDF (1097 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIR2.PDF (543 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD4E004 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für Highspeed-Schnittstellen, 1,6 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510 — 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M

Datenblatt: PDF | HTML
Piezotreiber

DRV2700 — Industrieller Piezo-Treiber mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler im QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376 — Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00856 — Referenzdesign eines Treibers für Piezo-Hochspannungsaktuatoren mit Sperrwandlung

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.11.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00856 — Referenzdesign eines Treibers für Piezo-Hochspannungsaktuatoren mit Sperrwandlung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe7/tidcbe7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE7. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 01.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos