TIDA-00867

TIDA-00867

Designdateien

Überblick

The TIDA-00867 reference design showcases the benefits of integrated current sensing for stepper motors. Integraded current sensing is available on the DRV8885. The DRV8885EVM to demonstrate this feature.

Merkmale
  • 8.0- to 37-V operating supply voltage range with up to 1.5-A full-scale continuous motor current
  • Integrated current sense functionality
  • No sens resistors required
  • ±6.25% full-scale current accuracy
  • Simple GUI for driver input control and motor tuning
  • Onboard USB communication for easy connectivity with external controller
  • 100 mil header gives test probe access to all driver input controls
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBB4.PDF (1236 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJV5.PDF (101 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJV4.PDF (207 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJV7.ZIP (759 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBP0.ZIP (1264 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJV6.PDF (464 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJV3.PDF (752 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8885EVM — 1,5-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Strommessung – Evaluierungsmodul

The TIDA-00867 reference design showcases the benefits of integrated current sensing for stepper motors. Integraded current sensing is available on the DRV8885. The DRV8885EVM to demonstrate this feature.

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00867 — Referenzdesign für Schrittmotor-Controller mit 24 V und integrierter Strom-Erkennung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8885EVM — 1,5-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Strommessung – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00867 — Referenzdesign für Schrittmotor-Controller mit 24 V und integrierter Strom-Erkennung

Software-Entwicklung

Support-Software

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00867 — Referenzdesign für Schrittmotor-Controller mit 24 V und integrierter Strom-Erkennung
Evaluierungsplatine
DRV8885EVM — 1,5-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Strommessung – Evaluierungsmodul

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 05.10.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00867 — Referenzdesign für Schrittmotor-Controller mit 24 V und integrierter Strom-Erkennung
Evaluierungsplatine
DRV8885EVM — 1,5-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Strommessung – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc646 or www.ti.com/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00867 Test Results 18.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos