TIDA-00874

TIDA-00874

Designdateien

Überblick

This design turns the extremely high performance analog input TPA3251 Class-D amplifier into a digital input system with audio processing using the highly versatile PCM5242 differential output DAC. Now the full performance of TPA3251 amplifier can be realized with a variety of digital input sources. The analog differential output and high SNR of the PCM5242 DAC is a perfect match to the fully differential analog input of the TPA3251 amplifier achieving outstanding noise performance and extremely low distortion. With the miniDSP on the PCM5242, audio processing and filtering can be added to further enhance audio performance in the end equipment.

Merkmale
  • High performance and audio fidelity from the TPA3251 with digital sources
  • Accepts USB, Optical, SPDIF and I2S format digital inputs
  • 175W @ 10% THD + N from digital sources
  • Less than 0.004% THD + N 10W into 4ohms
  • miniDSP processing flexibility with PCM5242 DAC
  • Fully differential analog path for noise rejection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBB9.PDF (249 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJX4.PDF (595 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJX3.PDF (352 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJX6.ZIP (2133 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBP2.ZIP (1764 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJX5.PDF (867 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJX2.PDF (1223 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-CODECs

SRC4392 — High-End-Abtastratenwandler

Datenblatt: PDF
Audio-DACs

PCM5242 — Audio-Stereo-DAC DirectPath™, 4,2 VRMS, 32 Bit, 384 kHz, 114 dB

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5010A — Nicht synchroner Abwärtsregler), 6−75 V, großer Vin-Bereich, 1 A, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2940-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 26 V, hoher PSRR-Wert

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3251 — Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00874 Test Results 18.12.2015
Weitere Dokumente High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 01.12.2017
Technischer Artikel How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers PDF | HTML 01.04.2016
Technischer Artikel How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers PDF | HTML 29.02.2016
Technischer Artikel Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers PDF | HTML 29.01.2016
Technischer Artikel Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen PDF | HTML 22.12.2015
Benutzerhandbuch Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) PDF | HTML 19.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos