TIDA-00885

TIDA-00885

Designdateien

Überblick

Das Design TIDA-00885 verwendet die rauscharme, breitbandige HF-PLL LMX2592 A mit integriertem VCO, der einen Ausgangsfrequenzbereich von 20 MHz bis 9,8 GHz erzeugen kann. Der LMX2592 verfügt über eine hervorragende Leistung und ein integriertes Phasenrauschen von 49 fs für 6-GHz-Ausgänge, wodurch er eine ideale rauscharme Quelle ist. Es gibt zwei Optionen zur Stromversorgung des LMX2592-Frequenzsynthesizers, die Abwärtswandler TPS62150 und LM43601, zwei häufig verwendete Footprints.  Der LM43601 ist Pin-zu-Pin-kompatibel mit LM46000, LM46001, LM46002, LM43600, LM43602 und LM43603. Der DC/DC-Regler TPS62150 ist Pin-zu-Pin-kompatibel mit den Bausteinen TPS6213x und TPS6214x.

Merkmale
  • Ausgangsfrequenzbereich von 20 bis 9800 MHz
  • Eingangstaktfrequenz von 5 MHz bis 1400 MHz
  • Branchenführendes Phasenrauschverhalten
  • Wirkungsgrad von bis zu 95 % zur Abwärtswandlung der Spannung von 5 V auf 3,3 V mithilfe eines auf der Platine integrierten DC-DC-Reglers
  • Auf der Platine integrierte DC-DC-Regler sind Footprint-kompatibel mit mehreren anderen Reglern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC22.PDF (10118 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNG1A.PDF (220 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCL5.ZIP (213 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNG0A.PDF (470 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM43601 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62150 — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2592 — 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 9.8GHz RF High Performance Synthesizer From a Buck Converter Design Guide 25.08.2016
Technischer Artikel Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 10.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos