TIDA-00893

TIDA-00893

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00893 beinhaltet eine kompakte Lösung zur Erzeugung isolierter DC-Stromversorgung bei gleichzeitiger Unterstützung der isolierten CAN-Kommunikation. Das Design besteht aus einem verstärkten Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung in Kombination mit einem CAN-Transceiver und ist darauf ausgelegt, Emissionen zu reduzieren, um Normen wie CISPR 22 Klasse B ohne zusätzliche Komponenten zu erfüllen.

Merkmale
  • Einzelstromversorgungslösung (keine separate Stromversorgung für Schnittstellenseite erforderlich)
  • Reduzierte Stücklistenkosten
  • Erweiterbar auf andere CAN-Transceiver
  • Erweitertes Platinenlayout reduziert Strahlungsemissionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCV9.PDF (2091 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUO9A.PDF (82 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUO8.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUP1.ZIP (249 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEA1.ZIP (314 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUP0.ZIP (719 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUO7.PDF (45 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung
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
* Designleitfaden Isolated CAN With Integrated Power Reference Design 13.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos