TIDA-00912

Shunt-basiertes Referenzdesign für Hochstrommessungen (200 A) mit verstärktem Isolationsverstärker

TIDA-00912

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zur isolierten Strommessung verwendet externe Shunts, verstärkte Isolierverstärker und eine isolierte Stromversorgung. Die Shunt-Spannung wird auf max. 25 mV begrenzt. Dies reduziert die Verlustleistung im Shunt, um einen Hochstrom-Messbereich von bis zu 200 A zu ermöglichen. Die Shunt-Spannung wird durch eine Instrumentenverstärkerkonfiguration mit einer Verstärkung von 10 verstärkt, um dem Eingangsbereich des Isolationsverstärkers anzupassen und ein besseren Rauschabstand zu erzielen. Der Ausgang des Isolierverstärkers wird pegelverschoben und skaliert, um auf den Eingangsbereich von 3,3-V-ADCs zu passen. Dieses Design verwendet einen freilaufenden Transformatortreiber mit einer Betriebsfrequenz von 410 kHz zur Erzeugung einer isolierten Versorgungsspannung in einem kleinen Formfaktor zur Stromversorgung der Hochspannungsseite des Schaltkreises.

Merkmale
  • Shunt-basierte 200-A-Spitzenstrommessung mit verstärkter Isolierung
  • Die Begrenzung der Shunt-Spannung auf 25 mV reduziert die Verlustleistung
  • Highside-Strommessungsschaltkreis mit hoher Gleichtaktspannung von 1500 Vpeak, unterstützt bis zu 690-V-AC-Netzstromantriebe
  • Kalibrierte AC-Genauigkeit von < 1 % bei Temperaturen von -25 °C bis 85 °C
  • Direkte Schnittstelle zu Differenzial-ADC oder unsymmetrischem ADC
  • Isolierte Stromversorgung mit kleinem Formfaktor auf Push-Pull-Basis zur Stromversorgung des Highside-Schaltkreises
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV1A.PDF (4374 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRM09.ZIP (160 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM08.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM11.ZIP (2111 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC86.ZIP (266 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM10.PDF (721 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM07.PDF (388 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Verstärker

AMC1301Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF2033Spannungsreferenz mit 3,3 V Vref, geringer Drift und geringem Stromverbrauch, zwei Ausgängen, Vref u

Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-NMikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Shunt Based High Current Measurement 200-A Reinforced Amplifier Design Guide (Rev. A) 21.09.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos