TIDA-00942

12-Bit, 20-MSPS-Datenerfassungs-Referenzdesign für Digitizer

TIDA-00942

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht ein kostengünstiges und energieeffizientes Datenerfassungssystem, das eine Alternative zu Systemen auf Basis von FPGAs bietet. Es verfügt über einen unsymmetrischen Hochimpedanzeingang, der in einer Vielzahl von Anwendungen wie tragbarer Instrumentierung und Digitalisierer eingesetzt werden kann.

Das Referenzdesign verwendet den Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) ADS4122 zusammen mit den Operationsverstärkern (Op-Amp) OPA656 und THS4541, um einen 12-Bit-Digitalisierer mit 20 MSPS für den BeagleBone-Cape-Formfaktor zu entwickeln. Die in diesem Referenzdesign entwickelte Erweiterungsplatine kann mit der BeagleBone-Black-Entwicklungsplattform verbunden werden, einer kostengünstigen, Community-unterstützten Open-Source-Umgebung auf Basis des ARM-Cortex-A8-Prozessors.

Merkmale
  • Referenzdesign für Single-ended-to-Differential-Datenerfassung mit den Operationsverstärkern OPA656 und THS4541
  • Energieeffizienter Betrieb (330/Kanal) für handgeführte Geräte
  • Auswahloption zwischen 50 Ω/1 MΩ Eingangsimpedanz
  • Niedrige Systemkosten; ersetzt FPGA für Datenerfassung mit Sitara™-Prozessor (BeagleBone Black)
  • Eingangsspannungsbereich von 2 V Spitze-zu-Spitze
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC79.PDF (1443 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROF5.PDF (52 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROF4.PDF (254 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROF7.ZIP (1512 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCU4.ZIP (175 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROF6.PDF (722 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROF3.PDF (91 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS60403Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 250 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62590Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4541Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4122Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 65 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA656Verstärkungsfaktorstabiler Breitband-Operationsverstärker mit FET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 12-Bit, 20-MSPS Data Acquisition Reference Design for Digitizers 02.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos