TIDA-00972

TIDA-00972

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00972-Referenzdesign bietet eine Lösung auf Sensormodulebene mit einer Genauigkeit von +/–2 % und zuverlässiger relativer Luftfeuchtigkeit (Relative Humidity, RH) sowie einer Genauigkeit von +/–0,2 °C bei der Temperaturmessung. Das Sensormodul verwendet den digitalen Feuchtigkeits- und Temperatursensor HDC1080 von TI in Verbindung mit dem integrierten Kommunikationsbuspuffer TCA9517, um Messergebnisse mit hoher Genauigkeit und robuster Kommunikation über Meter des Leitungsabstands zu bieten.

Das Referenzdesign befasst sich mit den wichtigsten Überlegungen während der Entwicklung und Herstellung des Sensormoduls mit Testergebnissen.

Merkmale
  • Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit ±2 %, Genauigkeit der Temperatur ±0,2 °C
  • Kleiner Platinenformfaktor mit 15,7 mm × 7,6 mm
  • Sehr geringer Stromverbrauch während des Betriebs und im Leerlauf: 1,2 uA ohne I2C-Puffer. Versorgungsunterbrechung im Leerlauf.
  • Unterstützt I2C-Kommunikation über lange Kabel über gemeinsame Leitung (AWG24 mit 2 Meter Länge)
  • Unterstützt sowohl 5-V- als auch 3,3-V-Stromversorgungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL7A.PDF (6475 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMH6.PDF (64 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMH5.PDF (170 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMH8.ZIP (175 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCC5.ZIP (166 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMH7.PDF (240 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMH4.PDF (156 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Feuchtigkeitssensoren

HDC1080 — Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

TCA9517 — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Wiederholer mit 2-Bit-Pegelumsetzung und abgeschalteter hoher Impedanz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCC6 — TIDA-00972 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00972 — ±2 % genaues Referenzdesign zur Feuchtemessung, das eine robuste 2 m-Drahtkommunikation unterstützt

TIDCCC6 — TIDA-00972 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.06.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00972 — ±2 % genaues Referenzdesign zur Feuchtemessung, das eine robuste 2 m-Drahtkommunikation unterstützt

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccc6 or www.ti.com/lit/xx/tidccc6/tidccc6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCC6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden ±2% Accurate Humidity-Sensing Reference Design Supporting 2-m Wire Communication (Rev. A) 09.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos