TIDA-010004

TIDA-010004

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen Mehrfach-Lastansteuerung mit einem Treiber-Chip in mehreren Konfigurationen und ermöglicht so einen geringeren Lagerbestand. Zu den mehreren Lasten gehören ein bipolarer Schrittmotor, ein Gleichstrom-Bürstenmotor und drei Aktuator- oder Magnetspulenlasten, die von einer 12-V-Gleichstromversorgung angetrieben werden. Das Design zeigt einen Genauigkeitsfehler von weniger als zwei Prozent bei der Eingangsstrombegrenzung, die dazu beiträgt, eine präzise Leistungsbegrenzung zu erreichen, welche die einfache Qualifizierung als energieeffiziente Schaltung gemäß IEC 60335-1 erleichtert. Dieses Referenzdesign beinhaltet erweiterte Schutzfunktionen wie Erkennung offener Lasten, rauschresistenter Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Übertemperatur-, Überspannungs- und ESD-Schutz, die alle dazu beitragen, ein zuverlässiges und robustes Systemdesign zu erreichen.

Merkmale
  • Arbeitet von 4,5 V bis 16 V und unterstützt mehrere Lasten einschließlich bipolarer Schrittmotoren (0,5 ARMS), Gleichstrom-Bürstenmotoren (1,2 ARMS), Magnetspulen und Aktuatoren (0,2 ARMS)
  • Detaillierte Fehlerdiagnose und Multi-Slave-Betrieb über I2C mit einer einzigen MCU
  • Eine Motor- oder Laststeuerung über I2C-Leitungen reduziert die Anzahl der erforderlichen MCU-Pins
  • Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit mit präziser Leistungsbegrenzung (< 15 W) unter Verwendung von eFuse
  • Erkennung offener Lasten, Überstrom-, Kurzschluss-, Übertemperatur-, Überspannungs- und ESD-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUED1A.PDF (2593 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRX01A.PDF (177 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRX00A.PDF (287 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRX03A.ZIP (2928 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEU9A.ZIP (273 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRX02A.PDF (1006 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWZ9A.PDF (835 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5739 — 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1400 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25921L — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A eFuse mit Latch-Off-Fehlerantwort

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2596 — 2,7 V bis 19 V, 85 mΩ, 0,13–2 A, eFuse mit wählbarer Überspannungsschutzklemme im Leaded-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCEV0 — TIDA-010004 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010004 — Referenzdesign für Schrittmotor-, bürstenbehafteten DC- und Aktuatorantrieb mit 12 V, 15 W Leistungs

TIDCEV0 — TIDA-010004 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 05.09.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010004 — Referenzdesign für Schrittmotor-, bürstenbehafteten DC- und Aktuatorantrieb mit 12 V, 15 W Leistungs

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcev0 or www.ti.com/lit/xx/tidcev0/tidcev0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEV0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 12-V, 15-W Power Limit, Single Driver-Based Stepper, Brushed DC and Actuator (Rev. A) 10.05.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01447 — 3,3 V, 1 A, kostengünstiges, einlagiges TO-247 LDO-Ersatzdesign mit 91 % Wirkungsgrad

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos