TIDA-010010

TIDA-010010

Designdateien

Überblick

PLC-Anwendungen benötigen eine Highspeed-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. Dies kann mithilfe unseres Referenzdesigns realisiert werden, das den Transceiver für die industrielle Gigabit-Ethernet DP83867IR für die Bitübertragungsschicht in den Gigabit-Ethernet-MAC-Peripherieblock im Sitara™ AM5728-Prozessor implementiert.

Merkmale
  • Integration des industriellen DP83867IR-Gigabit-Ethernet-PHY für raue Industrieumgebungen mit Sitara™ AM5728-Anwendungsprozessor
  • Vereinfachung der Integration der Stückliste (Bill of Materials, BOM) von Gigabit-Ethernet-Bausteinen durch Reduzierung der Kosten für die Stromversorgung, Integration von RGMII-Abschlusswiderständen und PHY-Taktbaum
  • Integrierte MDI-Abschlusswiderstände reduzieren die Stückliste und den Platinenplatz und vereinfachen das Layout
  • Programmierbarer MII-, GMII-, RGMI-Abschlusswiderstand innerhalb des DP83867IR PHY
  • DP83867IR PHY-Register-Konfigurationsbeispiele mit Bootstrap und MDIO-Software
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEF0A.PDF (1316 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYA4.ZIP (129 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYA3.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYA6.ZIP (7679 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF54.ZIP (1212 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYA5.ZIP (555 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYA2.PDF (656 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54531 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 5 A, 570 kHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83867IR — Robuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS659037 — Power-Management-IC (PMIC) für ARM Cortex A15-Prozessoren

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia
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
* Designleitfaden Industrial Gigabit Ethernet PHY Reference Design (Rev. A) 07.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos