TIDA-010013

TIDA-010013

Designdateien

Überblick

Displays mit höherer Auflösung sind heute stärker gefragt als je zuvor. Dies führt zu einem höheren Pixeltakt, was Herausforderungen wie hohe EMI-Emissionen und Rauschunempfindlichkeit nach sich ziehen kann. Infolgedessen wird die Videoschnittstelle jetzt von einer herkömmlichen RGB- auf eine LVDS-Videoschnittstelle umgestellt. Mikroprozessoren mit integrierter Grafikeinheit können nur unsymmetrische RGB-Videodaten ausgeben. Daher demonstriert dieses Referenzdesign die einfache Umwandlung von RGB in LVDS.

Merkmale
  • Kompakte 24-Bit-RGB-zu-OLDI/LVDS-Schnittstelle
  • Unterstützt das AM335x-Starterkit und das AM572x-Evaluierungsmodul
  • LCD-Display mit 1024 x 600 Pixeln
  • Helligkeitssteuerung der Anzeige durch Sitara
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEC8.PDF (8060 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWO1.PDF (183 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWO0.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWO3.ZIP (1001 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES0.ZIP (641 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWO2.PDF (1129 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWN9.PDF (439 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Andere Schnittstellen

DS90C385A — LVDS-Übertrager, Flat-Panel Display, 85 MHz

Datenblatt: PDF
Andere Schnittstellen

SN65LVDS93B — LVDS-SerDes-Transmitter mit 10 MHz bis 85 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Andere Schnittstellen

SN75LVDS83B — LVDS-Sender/Serializer, 10 bis 135 MHz, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Designleitfaden RGB to OLDI/LVDS Display Bridge Reference Design for Sitara™ Processors 02.07.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — Prozessor-SDK für AM335x Sitara-Prozessoren für Linux und TI-RTOS-Support PROCESSOR-SDK-AM57X — Prozessor-SDK für AM57x Sitara Processors für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos