TIDA-010027

TIDA-010027

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt das Design einer rauscharmen analogen Signalkette für PIR-basierte Bewegungserkennungs-Subsysteme in leitungsgespeisten Anwendungen mit einem größeren Erfassungsbereich. Dieses Referenzdesign liefert theoretische Grundlagen, Komponentenauswahl und Schaltungssimulationen für Rauschen, Einschwingzeit, Stabilität und Frequenzgang. Außerdem werden Schaltungsänderungen besprochen, die zum Erreichen der Designziele beitragen, darunter kürzere Einschwingzeit nach dem Einschalten und reduzierte Fehlauslösungen aufgrund bestimmter Umgebungsquellen im Innen- und Außenbereich.

Merkmale
  • Kürzere Einschwingzeit nach dem Einschalten < 25 Sek
  • Weniger Fehlauslösungen: Abrollen fünfter Ordnung bei niedrigerem Grenzwert und Abrollen vierter Ordnung bei höherem Grenzwert
  • Schaltkreisbandbreite: 0,3 Hz bis 6,5 Hz
  • Bezogen auf Ausgangsrauschen < 26,4 mV Spitze-Spitze
  • Phasenreserve > 72º für alle Verstärkerstufen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEH9.PDF (2851 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXQ6.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXQ5.PDF (19 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV9061 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9064 — Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen
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
* Designleitfaden Low-Noise PIR Signal Chain Reference Design With Less False Alarm 19.11.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos