TIDA-010035

TIDA-010035

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erstellt ein Simulationsmodell für die Implementierung der RS-485-Kommunikation über Stromversorgungskabel. Dieses Simulationsmodell kann verwendet werden, um die Machbarkeit der Implementierung der RS485-Kommunikation mit einer gegebenen Datenrate, Kabellänge und Belastung für ein bestimmtes Kabel zu bewerten, bevor der zeitaufwendige Schritt des Aufbaus eines repräsentativen Netzwerks gemacht wird. In der Simulation wird ein Verfahren zur Entwicklung eines Kabelmodells für ein bestimmtes Kabel und zum Ersetzen des Kabelmodells beschrieben.

Mit THVD8000 wird ein neuer bevorzugter Ansatz erreicht, indem die Ein-/Ausschalt-Tastenmodulation zur Übertragung von RS-485-Signalen über die Stromleitung verwendet wird. Durch die Integration von Modulations- und Demodulationsschaltkreisen kann der THVD8000 den Frequenzinhalt der übertragenen Basisbanddaten erhöhen. Dies ermöglicht eine einfachere Gleichstrom- und Wechselstrom-Kopplung und systemseitige Schnittstellen zu standardmäßigen, universellen asynchronen Empfängern und Sendern (wird normalerweise für RS-485 verwendet), ohne die Notwendigkeit einer speziellen Codierung, was in Anwendungen mit geringer Datenrate nützlich ist. Dieser aktualisierte Ansatz funktioniert sowohl für Gleichstrom als auch Wechselstrom, ohne die Notwendigkeit einer speziellen Codierung in einem Mikrocontroller.

Merkmale
  • Das Simulationsmodell demonstriert die Machbarkeit einer Datenrate von 64 Kbit/s mit einer Kabellänge von bis zu 1000 Fuß und insgesamt 128 Knoten
  • Plausibilitätsprüfung anhand realer Kabelmessungen
  • Etabliert ein Verfahren zur Entwicklung von Kabelmodellen für weitere Simulationen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEI9.PDF (1020 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXQ4.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXQ3.PDF (40 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD1786 — Fehlergeschützter RS-485, 70 V, mit Gleichtakt-20 bis +25

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Power Line Communication Using RS-485 Simulation Reference Design 16.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00527 — RS-485-Power-over-Bus-Referenzdesign

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos