TIDA-010037

TIDA-010037

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert mit leistungsstarken, mehrkanaligen Analog-Digital-Wandlern (ADC) ein Energiemesssystem der Klasse 0.1 mit geteilter Phase. Der unabhängige ADC misst anhand des Ausgangs der Stromwandler bei 8 kHz den Strom und die Spannung jedes Zweigs des Wechselstromnetzes. Dieses Referenzdesign kann eine hohe Genauigkeit über einen großen Eingangsstrombereich (0,05 A–100 A) erreichen und unterstützt hohe Abtastfrequenzen, welche für erweiterte Stromqualitätsfunktionen, wie zum Beispiel individuelle harmonische Analysen, erforderlich sind. Die Verwendung eines unabhängigen ADC zur Abtastung des Stromwandlerausgangs bietet Entwicklern eine größere Flexibilität bei der Auswahl von Messtechnik-Mikrocontrollern im Vergleich zu anwendungsintegrierten SoCs und dedizierten anwendungsspezifischen Produkten. Das Referenzdesign berechnet die Parameter der Strommessung mithilfe eines Host-Mikrocontrollers vom Typ SimpleLink™ ARM Cortex-M4.  Dieses Design kann auch eine ADC-Abtastrate von 32 ksps verwenden, indem nur eine Teilmenge der vollständigen Energiemessparameter aktiviert wird.

Merkmale
  • Messtechnik mit geteilter Phase für Stromzähler, welche die Genauigkeitsanforderungen nach ANSI C12.20 Klasse 0.1 im aktiven Betrieb über einen Eingangsbereich von 10000:1 erfüllt
  • Berechnungen von Wirk- und Blindenergie und -leistung, quadratischer Mittelwert (QMW) von Strom und Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Isolierte RS-232- und RS-485-Bausteine mit 5-kV-RMS-Isolierung
  • Kommunikationsmodul-Erweiterung mit Strombegrenzung sowie Überspannungs- und Unterspannungsschutz
  • Getestet über einen Eingangsbereich von 50 mA bis 100 A.
  • Komplettes getestetes Referenzdesign mit Hardwaredateien und Designleitfaden
  • Hohe Genauigkeit im aktiven Betrieb auch bei einer ADC-Abtastrate von 32 ksps
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEM8B.PDF (5564 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZC0.PDF (429 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZB9.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZC2.ZIP (16902 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFD3.ZIP (2337 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZC1.PDF (2167 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZB8.PDF (670 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7720 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7731 — Verstärkter 3-Kanal-1/2-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131M04 — 24-Bit, 64-kSPS, 4-Kanal, simultanabtastender Delta-Sigma A/D-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232E — 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1500 — 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3840 — Überwachung für hohe Eingangsspannung, Nanopower, für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1800 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 18V

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25921L — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A eFuse mit Latch-Off-Fehlerantwort
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
* Designleitfaden High-Accuracy Split-Phase CT Electricity Meter Reference Design Using Standalone (Rev. B) PDF | HTML 09.10.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010036 — Referenzdesign eines einphasigen Shunt-Stromzählers mit eigenständigen ADCs

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — Bibliothekssoftware für ADC-Energiemesstechnik

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos