TIDA-010042

TIDA-010042

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Solarladeregler mit Maximum Power Point Tracking (MPPT) für 12 V- und 24 V-Batterien, der in Zukunft als Leistungsoptimierer verwendet werden kann. Dieses kompakte Referenzdesign eignet sich für Solarladegeräte mit kleiner und mittlerer Leistung. Es kann mit Solarpanel-Modulen von 15 V bis 60 V, 12 V- oder 24V-Batterien betrieben werden und liefert einen Ausgangsstrom von mehr als 16 A. Das Design verwendet einen Abwärtswandler, um die Panelspannung auf die Batteriespannung herunterzustufen. Die Halbbrücken-Leistungsstufe mit internen integrierten Treibern wird von einer Mikrocontroller-Einheit (MCU) gesteuert, die den maximalen Leistungspunkt mit der Störung- und Beobachtungs-Methode berechnet. Bei der Entwicklung des Solar-MPPT-Ladereglers hatten wir reale Einsatzbedingungen im Hinterkopf, einschließlich Verpolungsschutz, softwareprogrammierbare Alarme und Anzeigen sowie Schutz vor Überspannung und ESD.

Merkmale
  • 98,5 % Wirkungsgrad in 12 V-Systemen und 98,8 % Wirkungsgrad in 24 V-Systemen
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 60 V
  • Flexibles Design unterstützt Batteriespannungen von 12 V und 24 V
  • Hoher Nennausgangsstrom von 16A
  • Batterie-Verpolungs-, Überladungs- und Überentladungsschutz
  • Möglichkeit zur Erkennung von Systemübertemperatur
  • Kleiner Leiterplatten-Formfaktor von 83 mm x 82 mm x 26 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010042.1
Vin (Min) (V) 16
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 33
Ausgangsleistung (W) 396
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEJ8C.PDF (2285 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRYV0B.PDF (350 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYU9B.PDF (206 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYV2B.ZIP (4724 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF96B.ZIP (468 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYV1B.PDF (2330 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYU8B.PDF (526 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2100R044 — 100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G1506 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A20 — Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517 — Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber mit 4 V UVLO und Doppeleingangsstruktur, 20 V VDD, 4 A/4 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18540Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R6 — 0,6-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP303 — Werkseitig programmierter Temperaturfenster-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFD5 — TIDA-010042 Software

this software is for TIDA-010042 with MSPM0, which calculates MPPT, has battery profiling functions and protection functions.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010042 — Referenzdesign für GaN-basierten 400-W-MPPT-Laderegler und Leistungsoptimierer

TIDCFD5 — TIDA-010042 Software

close
Aktuelle Version
Version: 2.0
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2023
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010042 — Referenzdesign für GaN-basierten 400-W-MPPT-Laderegler und Leistungsoptimierer

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd5 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd5a/tidcfd5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 400W GaN based MPPT Charge Controller and Power Optimizer Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 08.05.2024
Technischer Artikel Design considerations of a 10kW single-phase string inverter based on TI GaN FETs PDF | HTML 21.03.2025
Application brief How GaN Improves Solar Charge Controllers PDF | HTML 26.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos