TIDA-010044

TIDA-010044

Designdateien

Überblick

Der NAMUR-Näherungssensor wird häufig in der Industriesteuerung eingesetzt, wenn eine spezielle Anforderung an maximale Energie durch den Sensor erfüllt werden soll. Dies wiederum erfordert besondere Anforderungen an den PLC-Digital-Eingang, der als Schnittstelle zu einem solchen Sensor hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Dieses Referenzdesign bietet ein vollständiges Frontend eines Digital-Eingangs, der mit NAMUR-Sensoren kompatibel ist. Das Design demonstriert die Erzielung von Zuverlässigkeit durch Redundanz, Fehlerschutz und umfangreiche Diagnosefunktionen bei kompakter Stellfläche.

Merkmale
  • 1,6-mA-Schwellenwert, 0,4-mA-Hysterese
  • Offener 0,2-mA-Schaltkreis, 6-mA-Kurzschlussschwelle
  • 8,2-V-Spannung des offenen Schaltkreises, 8,2-mA-Kurzschlussstrom
  • Umfangreiche Diagnostik
  • Fehlerschutz
  • Isolierung von Stromversorgung und Daten
  • Redundante Komponenten für höhere Zuverlässigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL4.PDF (1015 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXY9.PDF (140 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXY8.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXZ1.ZIP (861 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF28.ZIP (389 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXZ0.PDF (606 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXY7.PDF (252 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM2901AV-Q1 — Präzisions-Vierfach-Differenzialkomparator für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM25019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7340FC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3301 — 33 V, Bidirektionales Flat-Clamp-Überspannungsschutzgerät
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
* Designleitfaden NAMUR PLC Digital Input With Fault Protection and Diagnostics Reference Design 10.12.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos