TIDA-010046

TIDA-010046

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde für 10 bis 100 Mbit/s optimiert und verwendet die stromsparende Ethernet Physical Layer (PHY) DP83825, welche eine Reichweite von 150 m über CAT5e-Kabel unterstützt, was über die standardmäßige Ethernet-Entfernungsbegrenzung von 100 m (328 Fuß) hinausgeht. Dieses Design weist eine Stromversorgung über Ethernet-Kabel sowie Datenkommunikation unter Verwendung des PoE-PD-Bausteins TPS23755, IEEE802,3at, Typ 1 (13 W), mit integriertem primärseitig geregelten Flyback-Gleichstrom/Gleichstrom-Controller auf. Dieses Referenzdesign ist vorher auf seine Konformität für Strahlungsemissionen, ESDs und EFTs getestet worden.

Merkmale
  • Basierend auf Kosteneffizienz, geringem Stromverbrauch und kleinem Formfaktor 10 bis 100 Mbit/s Ethernet PHY DP83825 mit RMII-Unterstützung und 150 m Kabelreichweite
  • Effiziente Stromversorgung über PoE mit IEEE802,3at, Typ-1, PoE-PSE und PoE-PD
  • Vorher getestet auf Konformität hinsichtlich Strahlungsemissionsanforderungen
    • CISPR22/EN55022 erfüllt die Grenzwerte der Klassen A und B
    • FCC Teil 15 erfüllt die Grenzwerte der Klassen A und B
  • Vorher getestet auf Konformität hinsichtlich der leitungsgeführten Störfestigkeitsanforderungen
    • 12-kV-Kontaktentladung und 15-kV-Luftentladung ESD IEC 61000-4-2 erfüllt Kriterium B
    • Kapazitive 2-kV-E/A-Kopplung EFT gemäß IEC 61000-4-4 erfüllt Kriterium B
  • Externer Isolationstransformator mit Gleichtaktdrossel auf der PHY-Seite für verbesserte EMI- und EMV-Leistung
  • Programmierbare LED-Unterstützung für Verbindung und Aktivität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUES1A.PDF (9240 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM262.ZIP (525 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM261.ZIP (258 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM264.ZIP (7249 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFN8.ZIP (1004 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM263.ZIP (2992 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM260.ZIP (1038 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3478 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 2,97 ~ 40 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESDS312 — Dual-ESD-Schutzdiode, 4,5 pF, 3,6 V, ± 30 kV, mit Überspannungsfestigkeit von 25 A 8/20 uS für USB u

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822I — Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83825I — Kleinster Formfaktor (3 x 3 mm), energieeffizienter Ethernet-PHY-Transceiver für 10/100-Mbit/s mi

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A26 — Hochpräziser, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA, 18 V, extrem niedrigem IQ, Power

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4001 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2121 — Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung

Datenblatt: PDF
Energiequellen

TPS23861 — 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23755 — IEEE 802.3at PoE-PD mit DC/DC-Flyback-Controller in No-Opto-Technologie
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
* Designleitfaden EMC-Compliant 10/100-Mbps Ethernet PHY Reference Design With IEEE 802.3at Type-1 (Rev. A) 13.02.2020
Technischer Artikel Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 21.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos