TIDA-010048

TIDA-010048

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Vier-Kanal-Analogeingangsmodul mit Kanal-zu-Kanal-Isolierung von 4–20 mA mit Stromschleife. Das Design beinhaltet eine Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsbegrenzungsfunktion für Zustandsüberwachungssensor- und Modulanwendungen. Zu den wichtigsten Merkmalen dieses Analogeingangsmodul-Designs gehören die Kanalisolierung, ein analoges Mehrkanal-Eingangsmodul, das von einem einzelnen Flyback-Wandler mit LM5180 gespeist wird, eine Stromversorgung für 2-Draht-Transmitter sowie Kurzschlussschutz. Dieses Design kann auch ein vierkanaliges Analogeingangsmodul unterstützen.

Merkmale
  • Kanal-zu-Kanal isoliertes Analogeingangsmodul mit einem bis vier Kanälen
  • Versorgung für Feldtransmitter mit Ausgangsleistungsbegrenzung (Kurzschluss begrenzt auf 25 mA)
  • Transmitterversorgung von 25 ± 1 V, IOUT <  25 mA Spitze
  • Eingang gegen Verdrahtungsfehler geschützt
  • UART-Schnittstelle 24b ΔΣADC zur Reduzierung von Komponentenanzahl und Kosten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEN8.PDF (1055 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZH3.PDF (1349 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZH2.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZH5.ZIP (3092 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFE9.ZIP (1560 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZH4.PDF (1367 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZH1.PDF (310 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LV4052A — Analoger 2-Kanal-Multiplexer, 5 V, 4:1

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5180-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS122U04 — 24-Bit, 2-kSPS, 4-Kanal, niedriger Stromverbrauch, kompakter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, 2x IDACs

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2662 — eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang
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
* Designleitfaden Channel-to-Channel Isolated Analog Input Module Reference Design 04.04.2019
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker LM5180DESIGN-CALC — LM5180 PSR-Flyback-Wandler-Designtool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos