TIDA-010058

TIDA-010058

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen Flyback-Wandler mit zwei Ausgängen und sekundärseitiger Regelung auf Basis des UCC28742. Eine 5-V-Schiene wird mit einer Genauigkeit von ± 1 % geregelt, und die Querregelung einer 12-V-Schiene liegt bei 25 % bis 100 % Last innerhalb von – 8 % bis +14 %. Das Design nutzt eine einlagige Leiterplatte zur Kostenoptimierung . Der Spitzenwirkungsgrad beträgt 82,82 % bei 115 V/50 Hz und 83,19 % bei 230 V/50 Hz. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt 31,6 mW bei 115 V/50 Hz und 54,2 mW bei 230 V/50 Hz.

Merkmale
  • < 50 mA Stromverbrauch im Standby-Modus für 50-W-Stromversorgungsanwendungen
  • Die Optokoppler-Rückkopplung sorgt für schnelles Einschwingverhalten und eine strenge Spannungsregelung
  • DCM-Betrieb mit Valley-Switching für verbesserten Wirkungsgrad und reduzierte EMI
  • Extrem niedriger Anlaufstrom und große VDD-Hysterese für geringe Bias-Kapazität
  • Fehlerschutzfunktionen, einschließlich Low-Line-Schutz am Eingang, Überspannung am Ausgang, Überstrom und Kurzschlussschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010058.1 TIDA-010058.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout (Max) (A) 2.5 2
Ausgangsleistung (W) 30 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEQ4.PDF (5219 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM063.PDF (81 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM062.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM065.ZIP (526 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFJ7.ZIP (210 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM064.PDF (810 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM061.PDF (166 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 5-V/2-A, 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Ref Design With < 50-mW Standby Power 02.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos