TIDA-010073
Referenzdesign für Gleichstrom-Bürstenmotortreiber mit Festbremserkennung und Drehzahlregelung, 18 V
TIDA-010073
Überblick
Dieses Referenzdesign demonstriert eine Treiberlösung für Gleichstrom-Bürstenmotoren (BDC) für ein Hauptrad und eine Hauptbürste von Staubsaugerrobotern, die einen Motoranschlag ohne zusätzliche Sensoren erkennen kann. Dieses Design ermöglicht eine geringe Komponentenanzahl und einen kleinen Formfaktor und bietet gleichzeitig Flexibilität zur Steuerung von BDC-Motoren. Das Design beinhaltet verbesserte Schutzfunktionen wie Abschaltung bei Überstrom, Überspannung, Unterspannung und Übertemperatur.
Merkmale
- Arbeitet im Spannungsbereich von 4,5 V bis 33,6 V
- Hoher Ausgangsspitzenstrom: 3,5 A
- Integrierter H-Brücken-Vortreiber und integrierte FETs
- Zuverlässige Motorstillstandserkennung durch integrierte Strommessung
- Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs-, Unterspannungs- und Wärmeschutz
- Betriebsumgebungstemperatur: -40°C bis 85°C
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | 18-V, 2-A, 25-mm, Brushed DC Motor Driver With Stall Detection and Speed Control | 14.08.2019 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.