TIDA-010076

TIDA-010076

Designdateien

Überblick

Der TIDA-010076 stellt die Übertragung von 220-W-Leistung und 100-Mbit/s-Daten über SPE dar. Kommunikationssysteme mit in Reihe geschalteter Topologie benötigen deutlich weniger Hardware und Verkabelung als herkömmliche Systeme in der Sterntopologie. In Kombination mit Single-Pair-Ethernet (SPE, 100BASE-T1) und Power over Data Line wird das Design durch den Einsatz von einer geringen Anzahl an Drähten vereinfacht. Strom und Daten werden über nur zwei Leitungen von Knoten zu Knoten übertragen.

Merkmale
  • SPE mit 100 Mbit/s
  • Ein verdrilltes Leiterpaar für Stromversorgung und Kommunikation
  • Reihenschaltung von Knoten
  • Geschützt vor Fehlverdrahtung und Überspannung
  • Ausgereifte oder dynamische Link-Leistung
  • Getestet für den Betrieb mit der Industriekommunikations-Engine 66AK2Gx
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUET1.PDF (3799 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM617.PDF (627 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM616.PDF (375 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM619.ZIP (7364 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFV4.ZIP (823 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM618.PDF (4302 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM615.PDF (1607 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TLC6C598-Q1 — Power-Logic- 8-Bit-Schieberegister-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM76003 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 3,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TC811R-Q1 — Energieeffizienter Physical-Layer-Transceiver PHYTER™ für die Automobilindustrie, Ethernet 100BASE-T

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EP — Verbessertes Produkt: Mischsignal-Mikrocontroller

Datenblatt: PDF
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ10500 — Abwärts-DC/DC-Stromversorgungsmodul, 5,5 V, 0,5 A, in Gehäuse 3 × 2,6 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZM33603 — DC/DC-Abwärts-Leistungsmodul (4 bis 36 V, 3 A) in kompaktem QFN-Gehäuse mit 7 x 9 x 4 mm

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2663 — eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz
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
* Designleitfaden Daisy-Chained Power and Data Over Single Pair Ethernet (T1) Reference Design 03.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos