TIDA-010077

TIDA-010077

Designdateien

Überblick

Hindernisvermeidung, Klippenerkennung, Blockierschutz und Wandverfolgung sind notwendigen Funktionen für Robotersysteme. Dieses Referenzdesign entwickelt mit optischen Time-of-Flight (ToF)-Techniken kleine und kostengünstige Näherungssensorsysteme, um die genannten Funktionen zu erreichen und das Problem einer universellen IR-Lösung zu lösen, die ziemlich empfindlich gegenüber Umgebungs- und Objektfarbe ist. Dazu nutzt es ein einzelnes Analog-Frontend (AFE) (OPT3101) für Näherungs- und Abstandssensoren mit drei externen Nahinfrarot (NIR)-LEDs und einer Fotodiode.

Merkmale
  • Drei NIR-Emitter können für verschiedene Funktionen konfiguriert werden: Klippenerkennung, Hindernisvermeidung, Blockierschutz und Wandverfolgung.
  • Erfassungsbereich bis zu 1,5 Meter ohne Linse zur Hindernisvermeidung
  • Der adaptive hohe Dynamikbereich (HDR) ermöglicht einen ausreichend kurzen Erfassungsbereich für Klippenerkennung und Blockierschutz.
  • ToF-basiertes Sensor-AFE (OPT3101) macht Messungen unempfindlich gegenüber Objektfarbe und Reflexionsvermögen und unterstützt den Betrieb bei Bedingungen mit starken Umgebungsbedingungen (im Außenbereich).
  • Direkte Abstandsmessung mit einer Genauigkeit von 5 %
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUET2.PDF (3902 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM206.ZIP (141 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM205.ZIP (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM208.ZIP (2784 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM6.ZIP (1164 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM207.ZIP (645 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM204.ZIP (391 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2664 — 1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2476 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Näherungssensoren

OPT3101 — ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE), mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entfernungserfassung

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

TLC59283 — LED-Treiber mit Bootstrap-FET, 16 Kanälen und Konstantstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010077 — All-in-one-Referenzdesign für Roboteranwendungen zur Hinderniserkennung, Klippenerkennung und Blocki

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.09.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010077 — All-in-one-Referenzdesign für Roboteranwendungen zur Hinderniserkennung, Klippenerkennung und Blocki

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfm7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfm7/tidcfm7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFM7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Obstacle, Cliff Detection and Stuck Prevention All-In-One Reference Design 25.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos