TIDA-01008

TIDA-01008

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign spart Energie und verlängert die Lebensdauer von LCDs und Hintergrundbeleuchtung, indem es die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung relativ zur Umgebungshelligkeit anpasst. Mit dem capTIvate-Touch-Schieberegler kann die Helligkeit je nach Vorliebe des Nutzers feinjustiert werden. Die empfindlichen thermischen Anforderungen des LCD-Displays werden von Ferntemperatursensoren überwacht, die eine thermische Abschaltung zum Schutz des Systems ermöglichen.

Merkmale
  • Betriebsbereich von 4 V bis 40 V
  • 6 Ketten mit 8 LEDs, max. 150 mA pro Kette
  • Passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an die Umgebungshelligkeit an
  • Kapazitiver Touch-Schieberegler zum Feinjustieren oder Einstellen der Helligkeit
  • Temperaturüberwachung und Abschaltung bei Übertemperatur
  • Senkt den Stromverbrauch des Systems und verlängert die Lebensdauer von Hintergrundbeleuchtung und LCDs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDI3.PDF (3292 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRV47.PDF (320 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV46.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV49.ZIP (1666 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCED4.ZIP (4494 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV48.PDF (2166 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV45.PDF (294 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

LP8863-Q1 — LP8863-Q1 LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Fahrzeuganwendungen mit sechs 150-mA-Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP423-Q1 — 3-kanaliger Ferntemperatursensor gemäß AEC-Q100 für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001-Q1 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) für die Automobilindustrie mit äußerst genauer, mit dem menschl

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22918-Q1 — Autoindustrie-Lastschalter, 1 Kanal, 5,5 V, 2 A, 52 mΩ, einstellb. Anstiegszeit & Ausgangsentladu

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01008 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung mit optischem Sensor und Temperatursensorik

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.12.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01008 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung mit optischem Sensor und Temperatursensorik

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidced5 or www.ti.com/lit/xx/tidced5/tidced5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCED5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Reference Design for Optical Sense-Controlled Backlight With Temperature Sensing 01.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos