TIDA-010081

TIDA-010081

Designdateien

Überblick

Dieses kompakte, hocheffiziente Referenzdesign mit einem Ausgang von 54 V DC und 1000 W zielt auf die Stromversorgung von 5G-Telekommunikationsnetzen und industriellen AC/DC-Stromversorgungen ab. Der Schaltkreis besteht aus einer CCM-Schaltung (Continuous Conduction Mode) zur Leistungsfaktorkorrektur (PFC) auf Basis des UCC28180, gefolgt von einer robusten LLC-Stufe für einen isolierten DC-DC-Wandler auf Basis des UCC256403. Bei hohen Effizienzanforderungen übernimmt der UCC24624 die Synchrongleichrichtung. Dieses Design verwendet eine Flyback-Hilfsstromversorgung mit dem UCC28911, der einen internen Hochspannungs-MOSFET enthält. Dieses Design ermöglicht einen Spitzenwirkungsgrad von 95,9 % und erlaubt den Betrieb des Systems ohne Fremdkühlung. Das gesamte System hat einen niedrigen iTHD. Dieser liegt für eine Last von 30 % bei < 12 %, für eine Last von 50 % bei < 8 % und für eine Last von 100 % bei < 5,5 %. Es verfügt außerdem über eine gute Lasttransientenleistung.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von 95,9 % bei 230 VAC und 95 % in Lastbereichen zwischen 30 % und 100 %.
  • CCM-PFC- und Halbbrücken-LLC basiert (UCC28180 und UCC256403)
  • Niedriger iTHD: 30 % Last bei <12 %, 50 % Last bei <8 %, 100 % Last bei <5,5 %
  • Gute Lasttransientenleistung mit einer Regelung von weniger als 1 %
  • Erfüllt eine Genauigkeit von ±1 % für Eingangsleistungsmesser über den gesamten Lastbereich
  • Passive Kühlung mit abgedichtetem Metallgehäuse
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010081.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 18.7
Ausgangsleistung (W) 1009.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUET4A.PDF (3034 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM327.PDF (308 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM326.ZIP (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM329A.ZIP (12053 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP1.ZIP (587 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM328.PDF (973 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM325A.PDF (561 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24624 — Synchroner Hochfrequenz-Dual-Gleichrichtercontroller für LLC-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256403 — LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch und extrem leisem Standby-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9002 — Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9101 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517 — Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber mit 4 V UVLO und Doppeleingangsstruktur, 20 V VDD, 4 A/4 A

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430I2021 — 16-MHz-Zähler-AFE mit 2 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden >95% Efficiency, 1-kW Analog Control AC/DC Reference Design for 5G Telecom (Rev. A) 12.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos