Datenerfassungssysteme mit hoher Bandbreite, wie z. B. ein digitales Speicheroszilloskop (Digital Storage Oscilloscope, DSO), erfordern eine große Bandbreite (–3 dB) der Signalkette des Analog-Frontends (AFE) zum Messen eines breiten Signalbereichs, eine optionale hohe Eingangsimpedanz zum Verhindern einer Belastung des gemessenen Signals, ein geringes Rauschen zum Vermeiden einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses (Signal-to-Noise Ratio, SNR) und eine gute Verzerrungsleistung zum Aufrechterhalten der Signaltreue. Typische Implementierungen eines AFE erfordern in der Regel entweder ein komplexes diskretes Design oder die Entwicklung eines benutzerdefinierten Frontend-ASIC. Dieses Referenzdesign bietet ein einfacheres kostengünstiges AFE ohne Leistungseinbußen.
Merkmale
- Eingangsbandbreite von 500 MHz
- Wählbare Impedanz (50 Ω oder 1 MΩ)
- Unterstützt DC/AC-Kopplung
- Großer Dynamikbereich mit programmierbarer Verstärkung von 40 dB
- Unterstützt Auslöserfunktion
- Präzisions-DAC für Offset-Steuerung und Gleichtaktsteuerung
- SMA-Anschluss zur Unterstützung des Highspeed-ADC-EVM von TI