TIDA-010243

TIDA-010243

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert eine dreiphasige Energiemessung der Klasse 0.1 mit einem leistungsfähigen Mehrkanal-Analog-Digital-Wandler (ADC), der Stromwandler (CT) mit 8 kHz abtastet, um den Strom und die Spannung in jedem Strang des Wechselstromnetzes zu messen. Dieses Referenzdesign erreicht eine hohe Genauigkeit über einen weiten Eingangsstrombereich von 0,01 A bis 100 A und unterstützt hohe Abtastfrequenzen, die für Stromqualitätsfunktionen, wie zum Beispiel individuelle harmonische Analysen, erforderlich sind. Eine ADC-Abtastrate von 32 kSPS kann bei Verwendung eines TI Arm® Cortex® M0+ Host-Mikrocontrollers für die Messtechnik erreicht werden. Die erforderliche Softwarefunktionalität ist in MSPM0-SDK implementiert und kann mit Code Composer Studio™ kompiliert werden.

Merkmale
  • Dreiphasen-Messtechnik für Stromzähler, welche die Genauigkeitsanforderungen nach ANSI C12.20 Klasse 0.1 im aktiven Betrieb über einen Eingangsbereich von 2000:1 erfüllt
  • Berechnungen von Wirk- und Blindenergie und -leistung, quadratischer Mittelwert (QMW) von Strom und Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Isolierte RS-232- und RS-485-Bausteine mit 5-kVRMS-Isolierung
  • Getestet über einen Eingangsbereich von 10 mA bis 100 A und 9 V bis 270 V
  • MSPM0-SDK enthält ein Softwarebeispiel für die Energiemessung und eine grafische Benutzerschnittstelle zur Anzeige von Ergebnissen auf einem Microsoft® Windows® PC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF25A.PDF (1675 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBP5.PDF (446 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBP4.PDF (185 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBP7.ZIP (2555 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG0.ZIP (987 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBP6.PDF (1979 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBP3.PDF (620 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO6720 — 2-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6731 — 3-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/1

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4131 — 16-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

TMAG5273 — Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131M08 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 8 Kanäle

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232E — 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1400 — RS-485-Transceiver in platzsparendem Gehäuse mit ±12-kV-IEC-ESD, 3,3 V bis 5 V, 500 kbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3840 — Überwachung für hohe Eingangsspannung, Nanopower, für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzu
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
* Designleitfaden Three-Phase Current Transformer E-Meter Reference Design With Standalone ADC (Rev. A) PDF | HTML 19.03.2025
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 06.01.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos