TIDA-010244

TIDA-010244

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert eine dreiphasige Energiemessung der Klasse 0.2S mit einem isolierten, leistungsfähigen Mehrkanal-Analog-Digital-Wandler (ADC), der Shunt-Stromsensoren mit 4 kHz abtastet, um den Strom und die Spannung in jedem Strang des Wechselstromnetzes zu messen. Das Referenzdesign erreicht eine hohe Genauigkeit über einen weiten Eingangsstrombereich (0,05 A bis 100 A) und unterstützt höhere Abtastfrequenzen, die für Stromqualitätsfunktionen, wie zum Beispiel individuelle harmonische Analysen, erforderlich sind. Schnellere ADC-Abtastraten von bis zu 16 ksps können unterstützt werden, wenn ein TI Arm® Cortex®-M0+ Host-Mikrocontroller zur Berechnung der Messparameter verwendet wird.

Merkmale
  • Dreiphasen-Messtechnik für Stromzähler, welche die Genauigkeitsanforderungen der Klasse 0.2s im aktiven Betrieb über einen Eingangsbereich von 1000:1 erfüllt
  • Unterstützung für dreiphasige Vierleiter- (3P4W) oder dreiphasige Dreileiter-Systeme (3P3W) mit Shunts
  • Berechnungen von Wirk- und Blindenergie und -leistung, quadratischer Mittelwert (QMW) von Strom und Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Isolierter USB Type-C® mit integriertem XDS110-Debug-Tastkopf mit 5-kV-RMS-Isolierung, getestet für einen Eingangsbereich von 100 mA bis 100 A und von 100 V bis 270 V
  • Ermöglicht die Erkennung magnetischer Manipulationen mit einem linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor
  • Software zur Energiemessung mit gepulsten Ausgängen zu einem Referenztestsystem und Ergebnisanzeige auf einer Microsoft® Windows® PC-GUI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF27A.PDF (1257 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDT4.PDF (779 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDT3.PDF (351 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDT5.ZIP (8896 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV3.ZIP (2638 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDT6.PDF (3123 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDT2.PDF (1047 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

LMK1C1104 — 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC131M03 — Isolierter Delta-Sigma-ADC, drei Kanäle, 24 Bit, simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES60A-Q1 — Abgestimmter 1400-V-Dünnschicht-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, mit festem Eingang von

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

TMAG5273 — Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

CDC6C — Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator
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
* Designleitfaden Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 07.03.2025
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 06.01.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos