TIDA-010259

TIDA-010259

Designdateien

Überblick

Das kaskadierte Referenzdesign LMX1204 verteilt einen einzelnen Takteingang auf 16 Taktausgänge.  Er eignet sich für Hochfrequenzbetrieb bis zu 12,8 GHz, mit vernachlässigbarem Einfluss des Phasenrauschens auf das Taktsignal.  Er eignet sich ideal für die Taktung von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern in großen Phased-Array-Systemen.

Merkmale
  • 1:16 Hochfrequenz-Taktverteilung        
  •  Frequenzbetrieb bis 12,8 GHz         
  •  Optionen für Taktaufteilung und Taktmultiplikation         
  •  Umfasst 16 SysRef-Ausgänge für JESD204B Anwendungen         
  •  Vernachlässigbare Verschlechterung des Phasenrauschens     
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF69.PDF (640 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCT1.PDF (2155 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCT0.PDF (188 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCT3.ZIP (21426 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO2.ZIP (480 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCT2.ZIP (1441 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCS9.PDF (1269 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

HF-PLLs und Synthesizer

LMX1204 — 12,8-GHz-RF-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF-Unterstützung gemäß JESD204B/C und Phasens

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Cascaded Clock Distribution Reference Design Supports 16 High Frequency Outputs PDF | HTML 04.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos