TIDA-010261

TIDA-010261

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt die Implementierung eines Single-Pair-Ethernet-Kommunikations-Back-End einschließlich Stromversorgung über Datenleitungen (PoDL). Das Design verwendet eine Sitara™-AM2434-MCU, die eine Schnittstelle zu einem analogen Frontend auf der einen Seite und einer physischen Ethernet-Schicht (PHY) auf der anderen Seite herstellt. Die leistungsfähige MCU ermöglicht nicht nur die Weiterleitung von Sensordaten an das Ethernet, sondern auch die Datenverarbeitung auf höchstem Niveau.

Merkmale
  • 10BASE-T1L Single-Pair-Ethernet
  • PoDL-Stromversorgung (PD), Typ E, Klasse 12, konform mit 802.3cg einschließlich Serial Communication Classification Protocol (SCCP)
  • 24-V-Hilfsversorgung
  • AM2434-MCU mit Quad-Core Arm® Cortex®-R5F und programmierbarer Echtzeiteinheit (PRU)
  • PHI- und BoosterPack™-Plug-in-Modul zum Anschluss an vorhandene Module
  • Optimiert für Evaluierung und Debugging
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF34A.PDF (1166 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBQ0.PDF (909 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBP9.PDF (250 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBQ2.ZIP (9971 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG1.ZIP (1493 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBQ1.PDF (4007 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBP8.PDF (1318 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61023 — 3,7-A-Aufwärtswandler mit äußerst niedriger 0,5-V-Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62825A — Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 2 A, mit erzwungener PWM im 1,5-mm x 1,5-mm-VSON-HR-Geh

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS798-Q1 — Low-Dropout-Automobil-Spannungsregler, 50 mA, batteriebetrieben (50 V), mit Gegenstromschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2476 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q2 — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TLVM13630 — Kompaktes 3-A-Abwärtswandler-Leistungsmodul für 3 V bis 36 V Eingangsspannung und 1 V bis 6 V Ausgan

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2660 — 4,2–60-V, 150mΩ, 0,1–2,23A eFuse mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 10BASE-T1L SPE Sensor With Power Over Data Lines (PoDL) Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 27.08.2025
Anwendungshinweis 10 BASE-T1L Ethernet EMI/EMC Test Results PDF | HTML 20.11.2025
Anwendungshinweis Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 20.04.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TQ-3P-SOM-TQMA243XL — TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos