TIDA-010263

TIDA-010263

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine Beispielimplementierung einer IO-Link-Bausteinschnittstelle. Das Design umfasst die Physical Layer (PHY) des IO-Link-Bausteins einschließlich eines Low-Dropout-Reglers (LDO) sowie einen energieeffizienten Mikrocontroller. Diese Kombination unterstützt die IO-Link COM3-Übertragungsrate und eine Zykluszeit von 400 µs. Der MSPM0-Mikrocontroller integriert einen internen Oszillator, sodass die MCU diese Anwendung ohne die Notwendigkeit eines externen Quarzes ausführen kann. Auf diese Weise lassen sich Kosten und Platz sparen.

Merkmale
  • Quarzloser Betrieb mit internem 32-MHz-Oszillator
  • Arm® Cortex® M0+ Mikrocontroller mit IO-Link-Baustein-Stack, entwickelt von TEConcept, mit geringem Stromverbrauch
  • Zwei-Chip-Design mit internem PHY-LDO mit 20 mA
  • Baustein-Transceiver mit integriertem EMV-Schutz gemäß IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT) und IEC 61000-4-5 (Überspannung)
  • Begrenzte Anstiegs- und Abfallzeit des Ausgangstreibers zur Minimierung von Überschwingen und EMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF41A.PDF (1353 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

IO-Link und Digital-E/A

TIOL112 — IO-Link-Transceiver mit niedriger Restspannung und integriertem Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
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
* Designleitfaden IO-Link device implementation for sensors and actuator reference design (Rev. A) PDF | HTML 05.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos