TIDA-010266

Günstiges Referenzdesign für Blutdruck- und Herzfrequenzmessgerät

TIDA-010266

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist für ein kostengünstiges elektronisches Blutdruckmessgerät (BPM) oder Blutdruckmessgerät gedacht, wobei der Schwerpunkt auf einer rauscharmen Leistung liegt, bei der sowohl unsere in den Mikrocontroller (MCU) integrierten Zerhackerverstärker als auch kleine externe Verstärker zum Einsatz kommen. Dieses Design zielt auf tragbare batteriebetriebene Geräte ab und zeigt, wie der MSPM0L1306 mit integriertem Präzisionsanalog genutzt werden kann, um Kosten und externe Komponenten zu reduzieren. Entwickler können auf INA350 umsteigen, um alternative kostengünstige Architekturen zu evaluieren und unseren kleinsten Motor- und Pumpentreiber, den DRV8210, mit einer bereitgestellten grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zu testen.

Merkmale
  • Extrem geringer Stromverbrauch im Standby-Modus für längere Batterielebensdauer
  • Kostengünstige MCU mit integriertem INA zur Größen- und Stücklistenreduzierung
  • Unterstützt GUI und Rohdatenauslesung für eine einfache Algorithmusentwicklung und Nachbearbeitung
  • Das kleinste integrierte Ventil- und Pumpentreiberdesign trägt zur Reduzierung der Gesamtgröße bei
  • Direkter Übergang zur Evaluierung sowohl externer INA als auch MCU-integrierter INA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF53.PDF (3047 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCI0.PDF (247 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCH9.PDF (205 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCI2.ZIP (2656 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGL8.ZIP (268 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCI1.PDF (1299 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCH8.PDF (472 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV821012-V-, 1,76-A-Brücke mit Auto-Sleep-Modus für gebürsteten Gleichstrommotor

Datenblatt: PDF | HTML
Instrumentenverstärker

INA350Energieeffizienter (100 µA) Instrumentenverstärker mit auswählbarer Verstärkung in 8-poligem WSON-Ge

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV324AVierfach-RRO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 1 MHz, 4-mV-Offsetspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L130632-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Low-Cost Blood Pressure and Heart Rate Monitor Reference Design PDF | HTML 19.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos