TIDA-010270

TIDA-010270

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für ein Biosensorik-Pflaster bietet eine Plattform zur Evaluierung unserer neuesten Produkte zur kontinuierlichen Überwachung von Vitalparametern wie Elektrokardiogramm (EKG), Herzfrequenz, Atmung, Schrittmacherimpuls, Temperatur und Bewegung. Das Design verwendet den AFE4960 für die präzise Erfassung von Einkanal-EKG-Signalen und den TMP119 für die Körpertemperaturüberwachung. Die gemessenen Daten werden vom CC2674R10 zur Echtzeitanzeige an das Remote-Terminal wie ein Smartphone oder ein medizinisches Überwachungssystem übertragen. Die auf der Platine integrierte Leuchtdiode (LED) kann verwendet werden, um den Status des Systems wie Lead-Off, Low-Power und Bluetooth® Low Energy (LE)-Verbindungen anzuzeigen. Das Design kann mit 2 × CR2032-Batterien (3 V Eingänge) oder 1 AAA-Batterien (1,5 V-Eingänge) mit einer Betriebsdauer von 14 Tagen betrieben werden.

Merkmale
  • Kompaktes Multiparameter-ein-Chip-Pflasterdesign zur synchronisierten Erkennung von EKG, Atmung und Schrittmacherimpuls
  • Hochgenauer digitaler Temperatursensor zur Echtzeit-Körpertemperaturüberwachung
  • Hochleistungsfähiger 2,4 G Bluetooth® Low Energy (LE) 5.3, Arm® Cortex®-M33 Prozessor unterstützt drahtlose Datenübertragung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFC6.PDF (247 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Biosensorik-AFEs

AFE4960 — Zweikanaliges EKG-Analog-Frontend mit integrierter Atmungs- und Tempoerkennung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61299 — 95 nA Ruhestrom, 5,5 V-Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und schnellem Einschwingverhalten

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP119 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,08 °C Genauigkeit im WCSP-Gehäuse mit verbesserter Dehnungstoleran

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDA-010270-DESIGN — TIDA-010270 User guide, Design files and firmware

With this downloadable design files, the TIDA-010270 reference design allows users to connect with TI Simplelink Conncet mobile app for the real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010270 — Referenzdesign für Biosensorik-Pflaster zur kontinuierlichen Vitalparameterüberwachung mit Bluetooth
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
* Designleitfaden TIDA-010270 Short PDF | HTML 20.12.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Energieeffiziente SimpleLink™-Softwareentwicklungskits (SDKs)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos