TIDA-010281

TIDA-010281

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält einen Sicherheitsmillimeterwellen-Radarsensor (mmWave) (IWR6843AOP) und einen integrierten Schaltkreis für das Energiemanagement (PMIC) (LP87745), um eine sichere Wahrnehmung in Robotik und industriellen Automatisierungsanwendungen zu ermöglichen. Das Design unterstützt die Q&A-Watchdog-Kommunikation, die Füllstands- oder PWM-Fehlersignalüberwachung (ESM), Sicherheitsdiagnose und Radar-Reset-Funktionen für autonome mobile Roboter (AMR), automatisierte Transportfahrzeuge (AGVs), humanoide Roboter, Industrieroboter und kollaborative Roboter.

Merkmale
  • Mit funktionaler Sicherheit konformes Radar mit Hardware-Integritätsstufe bis SIL-2 und systematischer Fähigkeit von SIL-3
  • Mit funktionaler Sicherheit konformer PMIC mit Hardware-Integritätsstufe bis SIL-2 und systematischer Fähigkeit von SIL-3
  • Software-Unterstützung für die Watchdog-Kommunikation zwischen PMIC und Radar
  • Liefert Testergebnisse für:
    • Radarleistung mit Sicherheits-PMIC
    • Q&A-Watchdog-Funktionalität des PMIC
    • Füllstands- oder PWM-Fehlersignalüberwachung (ESM)
    • Sicherheitsdiagnose und Radar-Reset
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG3.PDF (297 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB75.PDF (526 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEO8.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEO7.ZIP (10627 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC919.ZIP (3803 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEO5.PDF (2296 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBY1.PDF (1965 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM68635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87745 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl
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
* Designleitfaden mmWave Radar Sensing Reference Design for Safer Robot Perception PDF | HTML 02.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos