TIDA-010289

TIDA-010289

Designdateien

Überblick

Hochleistungsverstärker (HPAs) benötigen in der Regel eine ordnungsgemäße Vorspannung von einem Leistungs-Controller in HF-Frontend-Transmittern, um die Anforderungen an die Frontend-Energieeffizienz zu erfüllen. Dieses Referenzdesign kombiniert einen HPA-Vorspannungs-Controller von TI mit einer Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) von TI, um die variable GaN-HPA-Gate-Vorspannungs-Steuerung zusammen mit GaN-HPA-Gate- oder Drain-Pulsing zu demonstrieren.

Merkmale
  • Gepulster Drain oder gepulstes Gate der HPA-Konfiguration – 70 ns Drain-Anstiegszeit und 88 ns Gate-Anstiegszeit
  • Bis zu 28 V Versorgung am HPA-Drain
  • Optionale SPI- oder I2C-Schnittstelle mit dem MSPM0-BoosterPack™-Plug-in-Modul
  • Integrierte Strom- und HPA-Drain-Überwachung
  • Ein-/Ausschaltreihenfolge-Funktionen zur Bereitstellung der ordnungsgemäßen Vorspannung für Leistungsverstärker (PAs)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFD9.PDF (1501 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB48.PDF (364 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBV3.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBV5.ZIP (3476 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC894.ZIP (539 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBV4.ZIP (3476 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBV2.PDF (1911 KB)
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
* Designleitfaden High-Power Amplifier Bias Controller Reference Design PDF | HTML 03.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos