TIDA-01067

TIDA-01067

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde entwickelt, um die Steuerung mehrerer Raumkomforts in verbundenen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) zu ermöglichen. Die Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck ermöglicht eine unabhängige Überwachung und Einstellung des Luftstroms in jeder Zone. Dieses Referenzdesign wandelt ein konstantes Luftvolumen (CAV) in ein System mit variablem Luftvolumen (VAV) um. Die erfassten Daten können drahtlos an den intelligenten Thermostat oder das Gateway übertragen werden. Integrierte Sensoren können eingesetzt werden, um die vorausschauende Wartung zu ermöglichen, die Zeit für die technische Fehlersuche zu verkürzen und den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren. Durch die lange Batterielebensdauer kann der intelligente Dämpfer viele Jahre lang betrieben werden, ohne dass Zeit und Geld für den Batteriewechsel ausgegeben werden müssen.

Merkmale
  • SimpleLink™ -Softwareplattform
  • Integriertes Bluetooth® Low Energy-Funkgerät und MCU für kleineren Formfaktor
  • Konfigurierbares Anzeigenintervall von bis zu vier Sekunden
  • Extrem geringer Stromverbrauch
    • Durchschnittlicher Gesamtstrom von 30,56 μA (fünf Anpassungen der Ventilationsöffnung pro Tag)
    • 3,7 μA Standby-Strom
    • 61 μA/MHz ARM® Cortex®-M3
    • DC/DC-Wandler verbraucht 28 μA durchschnittliche Leistung (500 ms Anzeigenintervall)
  • Wird mit vier AA-Batterien betrieben
  • Der Motortreiber verfügt über integrierte FETs und einen Strommesskomparator, der ein einfaches Design und eine kleine Lösungsgröße mit minimalen Diskreten ermöglicht
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCA5.PDF (6376 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRG0.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRF9.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRG2.ZIP (892 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDK0.ZIP (1080 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRG1.PDF (1191 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRF8.PDF (300 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62745 — Abwärtswandler, 3,3-10 V Eingangsspannung, 300 mA, mit extrem geringem Ruhestrom, VSEL und Eingangss

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010 — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23285F5 — P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25310Q2 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 23,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
RGB-LED-Treiber

LP55231 — 9-Kanal-LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit internem Programmspeicher und integrierter Ladungspumpe –

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCDK1 — TIDA-01067 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01067 — Referenzdesign für intelligente Dämpfersteuerung mit Druck-, Feuchte- und Temperatursensorik

TIDCDK1 — TIDA-01067 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.06.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01067 — Referenzdesign für intelligente Dämpfersteuerung mit Druck-, Feuchte- und Temperatursensorik

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdk1 or www.ti.com/lit/xx/tidcdk1/tidcdk1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDK1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Smart Damper Control Ref Design With Pressure, Humidity, and Temperature Sensing 19.06.2016
Technischer Artikel Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 09.08.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00757 — Referenzdesign für intelligentes Schloss mit Batterielaufzeit von über 5 Jahren (4 AA-Batterien)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos