TIDA-01070

TIDA-01070

Designdateien

Überblick

Dieses Design bietet eine Referenz zur Überwachung des Wirkungsgrads und der Temperatur des Luftstroms durch Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK). Das Referenzdesign wird in Verbindung mit Halbleiterrelais und piezoelektrischen Vibrationssensoren verwendet, um niedrigen Luftstrom und niedrige Temperaturen durch den Lufthandler zu überwachen und entsprechend darauf zu reagieren. Das System enthält auch einen Kalibrierungsalgorithmus, der für eine konsistente Leistung bei allen Systemkonfigurationen sorgt.

Merkmale
  • Abschaltung des Kondensators bei niedrigen Temperaturen
  • Systemkalibrierung mit einer Taste
  • Entwickelt für den Betrieb mit 24-VAC-Transformator des Lufthandlers
  • 14,08 mA Stromverbrauch im Betrieb
  • Betriebsbedingungen: -40°C bis 85°C
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCA6A.PDF (9826 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNO6.PDF (428 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNO5.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNO8.ZIP (2122 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCN9.ZIP (629 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNO7.PDF (2425 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNO4.PDF (1950 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT84 — 1,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5401 — Abwärtswandler 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV4313 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (65 μA)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — Integrierter analoger Mikrocontroller, 16 MHz, mit 3,75 KB FRAM, Operationsverstärker, TIA, Komparat

Datenblatt: PDF | HTML
NOR-Gatter

SN74LVC1G27 — Einfaches NOR-Gatter mit 3 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01070 — HVAC-Spulen-Luftstromsensor-Referenzdesign für die vorbeugende Wartung beim Luftfilterwechsel

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01070 — HVAC-Spulen-Luftstromsensor-Referenzdesign für die vorbeugende Wartung beim Luftfilterwechsel

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn8 or www.ti.com/lit/xx/tidccn8/tidccn8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCN8. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden HVAC Coil Airflow Sensor for Predictive Maintenance in Air Filter Replacement (Rev. A) 25.10.2016
Technischer Artikel Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 2 PDF | HTML 08.12.2016
Technischer Artikel Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 PDF | HTML 14.11.2016
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016
Technischer Artikel Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 01.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos