TIDA-010931

TIDA-010931

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein weltraumtaugliches Batteriemanagementsystem. Der Schaltkreis misst acht serielle Batteriezellen, um den Batteriezustand, den Ladezustand und die Temperatur zu überwachen.

Merkmale
  • Strahlungsleistung – 75 krad / 72 MeV
  • Verwaltung von acht 4,2-V-Li-Ion-Batterien
  • Genauigkeit der Batterieüberwachung: ±1 mV (Batterie = 3 V bis 4,2 V)
  • GPIO-gesteuerte Batterie-Ausgleichschaltung
  • Skalierbarkeit zur Messung von bis zu 28 Batterien
  • Mit niedrigem Leckstrom: 0.02μA
  • Platinenabmessungen: 5,5 × 4 Zoll
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF32.PDF (805 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDL8.PDF (786 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDL9.PDF (171 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDM1.ZIP (5748 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT8.ZIP (5445 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDM0.ZIP (4563 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDL7.PDF (1031 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA901-SP — Strahlungsfester, QML-V-, -15 V bis 65 V, Strommessverstärker mit geteilter Stufe

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV1H103-SEP — Strahlungstoleranter Einkanal-Komparator mit Push-Pull-Ausgängen, 2,5 ns

Datenblatt: PDF | HTML
Differenzverstärker

INA1H94-SP — Strahlungsfester Differenzverstärker mit hohem Gleichtaktspannungsbereich, QML-V

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP9R00-SP — Strahlungsfester (QML-V) hochgenauer 9-Kanal-Temperatursensor (8 remote, 1 lokal)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM117QML-SP — Strahlungsfester Linearregler mit einstellbarem Ausgang, QML-V, 4,2 V bis 40 V Eingang, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4501-SP — Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADC128S102QML-SP — Strahlungsfester achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), QML-V, 1 MSPS, 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LMP7704-SP — Strahlungsfester, präziser Verstärker, RRIO, gr Versorgungsbereich, ger. Eingangsvorspannung, QML-V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4050QML-SP — Strahlungsfeste Shunt-Spannungsreferenz, QML-V, 2,5 V oder 5 V

Datenblatt: PDF
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS7H2211-SP — Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 4,5 V bis 14 V Eingänge, 3,5 A
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
* Designleitfaden Radiation-Hardened Space Battery Management System (BMS) Reference Design PDF | HTML 30.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos