TIDA-010940

TIDA-010940

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert ein einphasiges Energiemessgerät mit eigenständigen mehrkanaligen Analog-zu-Digital-Wandlern (ADC) zur Abtastung eines Shunt-Stromsensors. Die Kombination des Shunt-Sensors mit einem Hall-Effekt-Sensor mit extrem geringem Stromverbrauch (DRV5032) minimiert den Effekt und ermöglicht die Erkennung magnetischer Manipulationsangriffe. Das Referenzdesign erreicht eine Genauigkeitsklasse von 0,5 s über einen Eingangsbereich von 4000:1 (25 mA – 100 A) mit einer Abtastrate von 8 kHz und verwendet einen TI Arm® Cortex®-M0+ Host-Mikrocontroller zur Berechnung der Messparameter. Die notwendige Softwarefunktionalität ist in die MSPM0-SDK-Version 2.02.00.05 implementiert und kann mit dem TI Code Composer Studio™ kompiliert werden.

Merkmale
  • Einphasiger Zweileitungs-Shunt-Stromzähler (1P1W) der Klasse 0,5 s, geprüft über den Eingangsbereich von 25 mA bis 100 A
  • Zu den berechneten Parametern gehören Wirk- und Blindenergie und -Leistung, RMS-Leitungsstrom, RMS-Neutralleiterstrom, RMS-Spannung, Leistungsfaktor und Zeilenfrequenz
  • Erkennt potenzielle Manipulationsangriffe mit dem Hall-Effekt-Sensor mit DRV5032-Digitalschalter
  • RS-485-Schnittstelle mit 5 kVRMS-Isolierung
  • Software zur Energiemessung mit gepulsten Ausgängen zu einem Referenztestsystem, einschließlich Ergebnisanzeige auf einer Microsoft® Windows® PC-GUI.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF98A.PDF (915 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDE9A.PDF (359 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDE8A.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDF1A.ZIP (4566 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGS4A.ZIP (3213 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDF0A.PDF (1520 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDE7A.PDF (711 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO6731 — 3-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/1

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2228 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131M03 — 24-Bit, 64-kSPS, 3-Kanal, simultanabtastender Delta-Sigma A/D-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1400 — RS-485-Transceiver in platzsparendem Gehäuse mit ±12-kV-IEC-ESD, 3,3 V bis 5 V, 500 kbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden One-Phase Shunt Electricity Meter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 13.02.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos