TIDA-010948

TIDA-010948

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von zwei TI Sitara™ MCU-AM243x-Bausteinen zur Steuerung eines mit Simple Open Real-Time Ethernet Gigabit (SORTE_G) verbundenen Motorantriebs mit 6-Achsen-Steuerung. Das Design umfasst einen 800 MHz R5F-Kern auf einem AM243x-Baustein für die feldorientierte Regelung mit geschlossenem Regelkreis und einer Zykluszeit von 62,5 μs für sechs unabhängige Motoren mit Inkrementalgebern. Ein Kern mit programmierbaren Echtzeiteinheiten (Real-time Unit, PRU) dieses AM243x fungiert als SORTE_G-Controller für den Versand von Anforderungen und den Empfang der 6-Achsen-Motorwinkel. Der PRU-Kern eines weiteren AM243x-Bausteins fungiert als SORTE_G-Baustein, mit dem 6-Achsen-Motorwinkel, die von anderen PRU-Kernen auf diesem AM243x decodiert werden, in jedem Zyklus an die Controllerseite gesendet werden. Der AM243x unterstützt zudem sowohl Multiprotokoll-Absolutwertgeber als auch Multiprotokoll-Industrial-Ethernet.

Merkmale
  • 18-Kanal-EPWM und 18-Kanal-ICSSG_PRU-PWM zur Erzeugung von PWM-Wellenformen basierend auf der Ausgabe von sechs FOC-Schleifen
  • 12-kanalige Sigma-Delta-Filterfirmware mit kontinuierlicher Abtastung und Lastverteilung zwischen PRU-Kernen für die Phasenstromrückkopplung von sechs direkt verbundenen Motoren
  • SORTE_G-Firmware durch ICSSG implementiert. Enthält eine Erweiterungsoption für EtherCAT®, PROFINET® oder Gigabit TSN
  • Sechs unabhängige FOCs mit geschlossenem Regelkreis für Strom und Geschwindigkeit mit 62,5 μs Zykluszeit
  • Inkrementelle Sechskanal-Encoder zur Decodierung mit einem EQEP-Modul und PRU-Kernen
  • Erweiterte Option für Multi-Encoder-Protokolle mit ICSSG, z. B. EnDAT, HDSL, Biss C, Tamagawa und Nikon A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFB4A.PDF (4102 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDR4.ZIP (1500 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDR3.ZIP (361 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDR6.ZIP (21213 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGU9.ZIP (2771 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDR5.ZIP (10554 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDR2.ZIP (2715 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8316 — 3-Phasen-Motortreiber mit 8-A-Peak für max. 40 V mit integrierter Strommessung und integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM2434 — Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

AMC1035 — Präziser Delta-Sigma-Modulator mit bipolarem Eingang ±1 V und Referenzausgang (2,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1450 — 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 6-Axis Motor Control With Position Feedback and Industrial Communication Protocols Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 29.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos